UV-beständiga buntband

Extra beständig mot ultraviolett strålning

Extra beständig mot ultraviolett strålning, ett av marknadens bästa plastbuntband när det gäller UV-beständighet.

  • Extra hög UV-beständighet
  • Även lämplig vid höga temperaturer (upp till +85°C)

HalogenfriUV-beständig

CERUDNV

Art nr BenämningFärgLängd x bredd (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Antal / förp.Enhet

Pris

83871388BUNTBAND 100ST SVART UV 98X2.5 5303/CUVSvart98 x 2,52180100
83871389BUNTBAND 100ST SVART UV 200X2.6 5307/CUVSvart200 x 2,65180100
83871390BUNTBAND 100ST SVART UV 140X3.5 5309/CUVSvart140 x 3,532180100
83871391BUNTBAND 100ST SVART UV 200X3.5 5314/CUVSvart200 x 3,550180100
83871385BUNTBAND 100ST SVART UV 200X4.5 5315/CUVSvart200 x 4,550220100
83871386BUNTBAND 100ST SVART UV 290X4.5 5317/UVSvart290 x 4,578220100
83871392BUNTBAND 100ST SVART UV 360X4.5 5319/UVSvart360 x 4,5100220100
83871393BUNTBAND 100ST SVART UV 390X4.5 5318/UVSvart390 x 4,5106220100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Ett av marknadens bästa plastbuntband när det gäller UV-beständighet
  • Extra lämplig för solcellsinstallationer
  • Även lämplig vid höga temperaturer (upp till +85°C)

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94V-2
  • Marint godkänd enligt DNV-GL
  • Tågklassad enligt EN 455454-2

Färg

  • Svart

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C