2-LOCK® – buntband med dubbel ståltand

Maximal säkerhet för tuffa applikationer

Marknadens starkaste buntband av nylon med extra hög draghållfasthet. Maximal säkerhet för tuffa applikationer. Beställ direkt i vår webshop!

  • Patenterad design med två ingjutna rostfria ståltänder
  • Extra hög draghållfasthet förhindrar att buntbandet öppnar sig vid exempelvis vibrationer. Perfekt för fordon och OEM/maskiner.
  • Kan installeras ner till -40°C och klarar upp till +85°C. God UV-beständighet för de svarta varianterna.

HalogenfriMaximalt skydd mot vibrationerOptimal dragavlastningUV-beständig

CERUULDNV

Art nr E-nummerBenämningFärgLängd x bredd (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Antal / förp.Enhet

Pris

Naturell
83871350-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 100X2.5 1203Naturell100 x 2,521180100
83871351-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 200X2.5 1207Naturell200 x 2,550180100
83871352-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 140X3.5 1209Naturell140 x 3,535250100
83871353-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 200X3.5 1214Naturell200 x 3,550250100
83871354-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 290X3.5 1210Naturell290 x 3,580250100
83871355-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 200X4.5 1215Naturell200 x 4,550360100
83871356-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 250X4.5 1216Naturell250 x 4,568360100
83871357-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 290X4.5 1217Naturell290 x 4,580360100
83871358-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 360X4.5 1219Naturell360 x 4,5101360100
83871359-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 220X7.5 1225Naturell220 x 7,556780100
83871360-BUNTBAND 2-LOCK 100ST NYL 360X7.5 1227Naturell360 x 7,5101780100
Svart - god UV-beständighet
838713701519880BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 100X2.5 1303Svart100 x 2,521180100
838713711519881BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 200X2.5 1307Svart200 x 2,550180100
838713721519882BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 140X3.5 1309Svart140 x 3,535250100
838713731519883BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 200X3.5 1314Svart200 x 3,550250100
838713741519884BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 290X3.5 1310Svart290 x 3,580250100
838713751519885BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 200X4.5 1315Svart200 x 4,550360100
838713761519886BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 250X4.5 1316Svart250 x 4,568360100
838713771519887BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 290X4.5 1317Svart290 x 4,580360100
838713781519888BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 360X4.5 1319Svart360 x 4,5101360100
838713791519889BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 220X7.5 1325Svart220 x 7,556780100
838713801519890BUNTBAND 2-LOCK 100ST SVART 360X7.5 1327Svart360 x 7,5101780100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Marknadens starkaste buntband av nylon
  • Hög beständighet mot oljor, oljeblandningar, fett, aromatiska och basiska lösningar
  • Specialdesign av buntbandets ände minskar den kraft som behövs vid införande
  • Vattenabsorption 2,7% (50% luftfuktighet)

Standarder/Godkännanden

  • Brandklassning enligt UL 94V-2
  • Marint godkänd enligt DNV-GL
  • Patenterad design

Färg

  • Naturell eller svart

Material

  • Polyamid 6.6
  • Halogenfritt

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C

  • Bredd 4,5 mm: UL-listed, bredd 3,5 mm: UL-recognized