CPN - Rostfria väggskåp

Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10

Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus. Levereras komplett med underdel, dörr, lås, gångjärn och galvad montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!

  • Hög finish och mycket stabil dörr
  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKorrosionsbeständigRobustVattentät

CULUS

No data available for display
Art nr BenämningB (mm)H (mm)D (mm)Montageplåt (mm)Antal låsAntal fästpunkterAntal gångjärnEnhet

Pris

Rostfritt väggskåp CPN med bipackad montageplåt
83672000
CPN303021300300210240 x 266142
83672001
CPN303821300380210240 x 346142
83672002
CPN304521300450210240 x 416242
83672003
CPN383021380300210346 x 240142
83672004
CPN383821380380210320 x 346142
83672005
CPN386021380600210320 x 566242
83672006
CPN405021400500210340 x 466242
83672007
CPN453021450300210410 x 266142
83672008
CPN454521450450210390 x 416242
83672009
CPN454525450450250390 x 416242
83672010
CPN456021450600210390 x 566242
83672011
CPN456025450600250390 x 566242
83672012
CPN507025500700250440 x 666242
83672013
CPN603821600380210566 x 320142
83672014
CPN604525600450250566 x 390242
83672015
CPN606021600600210540 x 566242
83672016
CPN606025600600250540 x 566242
83672017
CPN606030600600300540 x 566242
83672018
CPN607521600750210540 x 716242
83672019
CPN607525600750250540 x 716242
83672020
CPN607530600750300540 x 716242
83672021
CPN609030600900300540 x 866243
83672022
CPN60120306001200300540 x 1 166263
83672023
CPN757530750750300690 x 716243
83672024
CPN75100307501000300690 x 966263
83672025
CPN80120308001200300740 x 1 166263
83672026
CPN906030900600300866 x 540263
83672027
CPN1001003010001000300940 x 966263
83672028
CPN1001203010001200300940 x 1 166263
Rostfritt väggskåp CPN med två dörrar och bipackad montageplåt
83672029
CPN120603012006003001 166 x 540263
Väggfäste i rostfritt stål till väggskåp CPN, sats = 4 st
83672030CACPN013-------
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
  • Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10
  • Godkänd enligt UL File Nr. E254336

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Dörren har vikta kanter för ökad stabilitet
  • Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
  • För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22

Design/Utförande

  • Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
  • Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
  • Förberedd för väggmontage med 4 st invändiga M6-honor på baksidan
  • Montageplåt i galvat stål medföljer

Övrigt

  • Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
  • Köp endast till rostfria väggfästet CACPN013 för ett komplett skåp
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Montageplåt: Galvat stål
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
    Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69K (ej för skåp med två dörrar)
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.