CLN - Rostfria väggskåp med transparent dörr
Högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10
Perfekt i krävande miljöer både inom- och utomhus. Levereras komplett med underdel, dörr, lås, gångjärn och galvad montageplåt. Beställ direkt i vår webshop!
- Hög finish och mycket stabil transparent dörr av Lexan
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
- Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
Fördelar
- Transparent dörr gör det möjligt att se display/skärm med mera som sitter skyddat i skåpet
- Smart väggfäste som inte kräver bearbetning (tillbehör)
- Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
- Högsta slagtålighet IK10
- Godkänd enligt UL File Nr. E254336
Användningsområden
- Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
- Livsmedels- och dryckesindustri
- Kemisk och petrokemisk industri
- Läkemedelsindustri
Produktegenskaper
- Dörren har vikta kanter för ökad stabilitet och en infälld transparent skiva av Lexan
- Förberedd för innerdörr eller normslits-kit
- Yta fin satin, "medium Scotch Brite"
- För Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22) med tillbehör KIT-ATEX-CPN-2-22
Design/Utförande
- Dörren kan öppnas minst 120 grader och har en PU-packning
- Fästpunkter i skåpets underdel (M6) och jordpunkter i dörr och underdel (M6)
- Förberedd för väggmontage med 4 st invändiga M6-honor på baksidan
- Montageplåt i galvat stål medföljer
Övrigt
- Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
- Köp endast till rostfria väggfästet CACPN013 för ett komplett skåp
- Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
- Andra storlekar vid förfrågan
- Andra ytor vid förfrågan
Material
- Skåp: Rostfritt stål AISI 304L med transparent Lexan (polykarbonat) i dörr
Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
Lås: Rostfritt stål AISI 304L
Montageplåt: Galvat stål
Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L -
Skyddsklass
- IP66/IP67/IP69K (ej för skåp med två dörrar)
- NEMA typ 1, 4, 4X, 12
-
Slagtålighet
- IK10
Ytbehandling
- Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite"
- Montageplåt: Galvaniserad
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.