CHD - Rostfria väggskåp med hygiendesign

Hygiendesign med högsta skyddsklass IP69 och högsta slagtålighet IK10

Väggskåp i rostfritt stål, framtagen för att möta de högsta kraven på hygienisk design med enkel tvättbarhet inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

  • Taket lutar 30° och även dörren har lutande sidor
  • Lås med hygiendesign
  • Ytbehandlad för en extremt slät yta RA < 0,3µm för att bakterier inte ska kunna "gömma" sig vid tvätt

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Livsmedelsindustrin Maskin- och anläggningkonstruktion Olja &amp; Gas Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Korrosionsbeständig Robust Vattentät

CULUS

Art nr Benämning B (mm) H (mm) D (mm) Montageplåt (mm) Antal lås Antal fästpunkter Antal gångjärn Enhet Pris
Rostfritt väggskåp CHD i hygiendesign med bipackad montageplåt
83672200 CHD253021 250 300 210 190 x 266 1 4 2
83672202 CHD383821 380 380 210 320 x 346 1 4 2
83672204 CHD386021 380 600 210 320 x 566 2 4 2
83672206 CHD454521 450 450 210 390 x 416 2 4 2
83672208 CHD456021 450 600 210 390 x 566 2 4 2
83672210 CHD606021 600 600 210 540 x 566 2 4 2
83672212 CHD604525 600 450 250 566 x 390 2 4 2
83672214 CHD606025 600 600 250 540 x 566 2 4 2
83672216 CHD806030 800 600 300 740 x 566 2 6 3
83672218 CHD808030 800 800 300 740 x 766 2 6 3
83672220 CHD8010030 800 1000 300 740 x 966 2 6 3
83672222 CHD8012030 800 1200 300 740 x 1 166 2 6 3
Väggfäste i rostfritt stål till hygienskåp CHD, sats = 4 st
83672230 CACHD013 - - - - - - -
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hygiendesign som möter de tuffaste kraven för enkel tvättbarhet
  • Mycket robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Högsta skyddsklass IP66/IP67/IP69
  • Högsta slagtålighet IK10

Användningsområden

  • Klarar mycket tuffa miljöer där t ex högtryckstvätt används
  • Livsmedels- och dryckesindustri
  • Kemisk och petrokemisk industri
  • Läkemedelsindustri

Produktegenskaper

  • Dörren har sluttande kanter för enklare tvätt
  • Ytbehandlad för en extremt slät yta RA < 0,3µm för att bakterier inte ska kunna "gömma" sig vid tvätt
  • Packningen sitter skyddad och behöver inte demonteras för att tvättas
  • Möjlighet till 100 mm extra höjd för montageplåt under det lutande taket

Design/Utförande

  • Vänsterhängd dörr som kan öppnas 120 grader (vändbar)
  • Fästpunkter i skåpets underdel (M8) och jordpunkter i dörr och sidor (M8)
  • Utan insatser eller hål på baksidan
  • Montageplåt i galvat stål medföljer

Övrigt

  • Levereras komplett med underdel, dörr, lås och gångjärn i rostfritt tillsammans med galvad montageplåt och nyckel
  • Köp endast till rostfria hygienväggfästet CACHD013 för ett komplett skåp
  • Syrafast rostfritt (AISI 316L) utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan
  • Andra ytor vid förfrågan

Material

  • Skåp: Rostfritt stål AISI 304L
    Gångjärn: Rostfritt stål AISI 304L
    Lås: Rostfritt stål AISI 304L
    Montageplåt: Galvat stål
    Packning: Polyuretan (andra packningar vid förfrågan)
    Väggfäste: Rostfritt stål AISI 304L

Skyddsklass

  • IP66/IP69K
  • NEMA typ 1, 4, 4X, 12

Slagtålighet

  • IK10

Ytbehandling

  • Skåp: Fin satin, "medium Scotch Brite", RA < 0,3µm
  • Montageplåt: Galvaniserad

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.