Bocube Alu S - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling med lockskruvar

Högsta skyddsklass IP69 och mycket robust

Modern design och perfekt för att skydda känsliga komponenter i tuffa miljöer. Högsta skyddsklass IP69 och slagtålighet IK08. Beställ direkt i vår webshop!

  • Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden
  • Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
  • För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasSpårbundetLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigMekanisk resistensOljeresistentRobustTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr PL_BEZEICHNUNGARTIKELFärgB (mm)PL_LAENGEH (mm)Enhet

Pris

Aluminium. F = skyddande kant på locket för overlay eller membrantangentbord
83658044BA-S 100806 F-7024Grafitgrå8612160
83658045BA-S 100806 F-7035Ljusgrå8612160
83658046BA-S 140806 F-7024Grafitgrå8615960
83658047BA-S 140806 F-7035Ljusgrå8615960
83658064BA-S 141306 F-7024Grafitgrå12815960
83658065BA-S 141306 F-7035Ljusgrå12815960
83658050BA-S 141309 F-7024Grafitgrå12815990
83658051BA-S 141309 F-7035Ljusgrå12815990
83658052BA-S 180806 F-7024Grafitgrå8619960
83658053BA-S 180806 F-7035Ljusgrå8619960
83658054BA-S 180809 F-7024Grafitgrå8619990
83658055BA-S 180809 F-7035Ljusgrå8619990
83658056BA-S 241306 F-7024Grafitgrå12825960
83658057BA-S 241306 F-7035Ljusgrå12825960
83658058BA-S 241309 F-7024Grafitgrå12825990
83658059BA-S 241309 F-7035Ljusgrå12825990
83658060BA-S 281706 F-7024Grafitgrå17329960
83658061BA-S 281706 F-7035Ljusgrå17329960
83658062BA-S 281709 F-7024Grafitgrå17329990
83658063BA-S 281709 F-7035Ljusgrå17329990
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Innovativ och modern design
  • Robust och slagtålig, alla delar är tillverkade av metall
  • Kontakter och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
  • Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69

Användningsområden

  • Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
  • Robust kopplingslåda i tuff industrimiljö
  • För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus
  • Vid förfrågan kan kapslingen fås med silikonpackning för kalla och varma miljöer (-60°C till +200°C)

Produktegenskaper

  • Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
  • Undvik kondens, förberedd för osynligt montage av membranventil i kapslingens underdel
  • Montageklackar både i lock och botten för kretskort
  • Bestyckad med oförlorbar packning av oljebeständig Polyuretan

Design/Utförande

  • Rektangulärt utrymme för frontpanel och kretskort
  • I botten finns gängade hål för montage av montageplatta/kretskort och DIN-skena
  • Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
  • Montageplatta, membranventil och väggfäste som tillbehör

Övrigt

  • Kapslingen kan EMC-anpassas med ledande packning och metallrena ytor vid packningen
  • Kapslingen kan även levereras i andra färger eller med en speciell saltvattentålig lack

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024

Material

  • Kapsling: pressgjuten aluminium GD Al Si 12

Skyddsklass

  • IP66/IP67/IP69

Packning

  • Oförlorbar i Polyuretan (-30°C till +100°C)
  • Silikonpackning "SIL" med stort temperaturområde (-60°C till +200°C) vid förfrågan. OBS! Med silikonpackning sjunker kapslingsklassen till IP66

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.