Tillbehör Bocube - Färgade gångjärn

Ger produkten en unik design

Gångjärn i polykarbonat eller ABS-plast som ger kapslingen en unik design. Välj mellan 6 olika färger, transparent vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!

HalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr BenämningFärgPassar tillEnhet

Pris

ABS, Bredd B= 80 mm
83657660B SC 08 ABS 3000EldrödB 080805, 10080., 14080.
83657661B SC 08 ABS 5002UltramarinB 080805, 10080., 14080.
83657662B SC 08 ABS 1023TrafikgulB 080805, 10080., 14080.
83657663B SC 08 ABS 7024GrafitgråB 080805, 10080., 14080.
83657664B SC 08 ABS 7035LjusgråB 080805, 10080., 14080.
83657665B SC 08 ABS 6029MintgrönB 080805, 10080., 14080.
Bredd B= 125 mm
83657666B SC 13 ABS 3000EldrödB 14130., 2213.
83657667B SC 13 ABS 5002UltramarinB 14130., 2213.
83657668B SC 13 ABS 1023TrafikgulB 14130., 2213.
83657669B SC 13 ABS 7024GrafitgråB 14130., 2213.
83657670B SC 13 ABS 7035LjusgråB 14130., 2213.
83657671B SC 13 ABS 6029MintgrönB 14130., 2213.
Bredd B= 170 mm
83657672B SC 17 ABS 3000EldrödB 26170.
83657673B SC 17 ABS 5002UltramarinB 26170.
83657674B SC 17 ABS 1023TrafikgulB 26170.
83657675B SC 17 ABS 7024GrafitgråB 26170.
83657676B SC 17 ABS 7035LjusgråB 26170.
83657677B SC 17 ABS 6029MintgrönB 26170.
Gångjärn för stor kapsling (ligger i set om 4 st)
83657726B SC ABS 3000EldrödB 273612
83657727B SC ABS 5002UltramarinB 273612
83657728B SC ABS 1023TrafikgulB 273612
83657729B SC ABS 7024GrafitgråB 273612
83657730B SC ABS 7035LjusgråB 273612
83657731B SC ABS 6029MintgrönB 273612
Polykarbonat, Bredd B= 80 mm
83657560B SC 08 PC-V0 3000EldrödB 080805, 10080., 14080.
83657561B SC 08 PC-V0 5002UltramarinB 080805, 10080., 14080.
83657562B SC 08 PC-V0 1023TrafikgulB 080805, 10080., 14080.
83657563B SC 08 PC-V0 7024GrafitgråB 080805, 10080., 14080.
83657564B SC 08 PC-V0 7035LjusgråB 080805, 10080., 14080.
83657565B SC 08 PC-V0 6029MintgrönB 080805, 10080., 14080.
Bredd B= 125 mm
83657566B SC 13 PC-V0 3000EldrödB 14130., 2213.
83657567B SC 13 PC-V0 5002UltramarinB 14130., 2213.
83657568B SC 13 PC-V0 1023TrafikgulB 14130., 2213.
83657569B SC 13 PC-V0 7024GrafitgråB 14130., 2213.
83657570B SC 13 PC-V0 7035LjusgråB 14130., 2213.
83657571B SC 13 PC-V0 6029MintgrönB 14130., 2213.
Bredd B= 170 mm
83657572B SC 17 PC-V0 3000EldrödB 26170.
83657573B SC 17 PC-V0 5002UltramarinB 26170.
83657574B SC 17 PC-V0 1023TrafikgulB 26170.
83657575B SC 17 PC-V0 7024GrafitgråB 26170.
83657576B SC 17 PC-V0 7035LjusgråB 26170.
83657577B SC 17 PC-V0 6029MintgrönB 26170.
Gångjärn för stor kapsling (ligger i set om 4 st)
83657720B SC PC-V0 3000EldrödB 273612
83657721B SC PC-V0 5002UltramarinB 273612
83657722B SC PC-V0 1023TrafikgulB 273612
83657723B SC PC-V0 7024GrafitgråB 273612
83657724B SC PC-V0 7035LjusgråB 273612
83657725B SC PC-V0 6029MintgrönB 273612
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Välj mellan 6 st olika färger (transparenta på förfrågan)
  • Ger produkten en unik design
  • Gångjärnen finns i polykarbonat (UL 94 V0) eller ABS-plast, välj samma material som kapslingen
  • Gångjärnen ligger i set om 2 st (förutom B SC.... set om 4 st)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Gångjärnen ligger i set om 2 st.