Bocube - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling

Gångjärn på bägge sidor av locket

Kapslingen kombinerar produktionsvänlighet med unik design, snabbt montage och möjlighet till färgade gångjärn som designelement. Beställ direkt i vår webshop!

  • Version i polykarbonat är lämplig för utomhusmiljö, f1-listad enligt UL 746C
  • Version i polykarbonat är klassad för användning på tåg, R22 enligt järnvägsstandard DIN EN 45545-2 risknivå HL 3

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasSpårbundetSolenergiVindkraftLämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriMonteringstidLåg viktRobustUV-beständigVattentät

Art nr BenämningFärgB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

ABS
83657600B 080805 ABS 7024Grafitgrå808947
83657601B 080805 ABS 7035Ljusgrå808947
83657798B 100804 ABS 7024Grafitgrå8011340
83657799B 100804 ABS 7035Ljusgrå8011340
83657602B 100806 ABS 7024Grafitgrå8011360
83657603B 100806 ABS 7035Ljusgrå8011360
83657604B 100809 ABS 7024Grafitgrå8011390
83657605B 100809 ABS 7035Ljusgrå8011390
83657624B 140804 ABS-7024Grafitgrå8015140
83657625B 140804 ABS-7035Ljusgrå8015140
83657606B 140806 ABS 7024Grafitgrå8015160
83657607B 140806 ABS 7035Ljusgrå8015160
83657608B 140809 ABS 7024Grafitgrå8015190
83657609B 140809 ABS 7035Ljusgrå8015190
83657610B 141306 ABS 7024Grafitgrå12515160
83657611B 141306 ABS 7035Ljusgrå12515160
83657612B 141309 ABS 7024Grafitgrå12515190
83657613B 141309 ABS 7035Ljusgrå12515190
83657626B 180806 ABS-7024Grafitgrå8019160
83657627B 180806 ABS-7035Ljusgrå8019160
83657656B 180809 ABS-7024Grafitgrå8019190
83657657B 180809 ABS-7035Ljusgrå8019190
83657680B 181304 ABS-7024Grafitgrå12519140
83657681B 181304 ABS-7035Ljusgrå12519140
83657628B 181306 ABS-7024Grafitgrå12519160
83657629B 181306 ABS-7035Ljusgrå12519160
83657678B 181309 ABS-7024Grafitgrå12519190
83657679B 181309 ABS-7035Ljusgrå12519190
83657682B 221304 ABS-7024Grafitgrå12523140
83657683B 221304 ABS-7035Ljusgrå12523140
83657614B 221306 ABS 7024Grafitgrå12523160
83657615B 221306 ABS 7035Ljusgrå12523160
83657616B 221309 ABS 7024Grafitgrå12523190
83657617B 221309 ABS 7035Ljusgrå12523190
83657684B 261704 ABS-7024Grafitgrå17027140
83657685B 261704 ABS-7035Ljusgrå17027140
83657618B 261706 ABS 7024Grafitgrå17027160
83657619B 261706 ABS 7035Ljusgrå17027160
83657620B 261709 ABS 7024Grafitgrå17027190
83657621B 261709 ABS 7035Ljusgrå17027190
83657622B 261712 ABS-7024Grafitgrå170271120
83657659B 261712 ABS-7035Ljusgrå170271120
83657688B 233012 ABS-7024Grafitgrå239300120
83657689B 233012 ABS-7035Ljusgrå239300120
83657686B 273612 ABS-7024Grafitgrå284364120
83657687B 273612 ABS-7035Ljusgrå284364120
Polykarbonat
83657500B 080805 PC-V0 7024Grafitgrå808947
83657501B 080805 PC-V0 7035Ljusgrå808947
83657794B 100804 PC-V0 7024Grafitgrå8011340
83657795B 100804 PC-V0 7035Ljusgrå8011340
83657502B 100806 PC-V0 7024Grafitgrå8011360
83657503B 100806 PC-V0 7035Ljusgrå8011360
83657504B 100809 PC-V0 7024Grafitgrå8011390
83657505B 100809 PC-V0 7035Ljusgrå8011390
83657524B 140804 PC-V0 7024Grafitgrå8015140
83657525B 140804 PC-V0 7035Ljusgrå8015140
83657506B 140806 PC-V0 7024Grafitgrå8015160
83657507B 140806 PC-V0 7035Ljusgrå8015160
83657508B 140809 PC-V0 7024Grafitgrå8015190
83657509B 140809 PC-V0 7035Ljusgrå8015190
83657510B 141306 PC-V0 7024Grafitgrå12515160
83657511B 141306 PC-V0 7035Ljusgrå12515160
83657512B 141309 PC-V0 7024Grafitgrå12515190
83657513B 141309 PC-V0 7035Ljusgrå12515190
83657526B 180806 PC-V0 7024Grafitgrå8019160
83657527B 180806 PC-V0 7035Ljusgrå8019160
83657556B 180809 PC-V0 7024Grafitgrå8019190
83657557B 180809 PC-V0 7035Ljusgrå8019190
83657580B 181304 PC-V0 7024Grafitgrå12519140
83657581B 181304 PC-V0 7035Ljusgrå12519140
83657528B 181306 PC-V0 7024Grafitgrå12519160
83657529B 181306 PC-V0 7035Ljusgrå12519160
83657578B 181309 PC-V0 7024Grafitgrå12519190
83657579B 181309 PC-V0 7035Ljusgrå12519190
83657582B 221304 PC-V0 7024Grafitgrå12523140
83657583B 221304 PC-V0 7035Ljusgrå12523140
83657514B 221304 PC-V0 7024Grafitgrå12523160
83657515B 221306 PC-V0 7035Ljusgrå12523160
83657516B 221309 PC-V0 7024Grafitgrå12523190
83657517B 221309 PC-V0 7035Ljusgrå12523190
83657584B 261704 PC-V0 7024Grafitgrå17027140
83657585B 261704 PC-V0 7035Ljusgrå17027140
83657518B 261706 PC-V0 7024Grafitgrå17027160
83657519B 261706 PC-V0 7035Ljusgrå17027160
83657520B 261709 PC-V0 7024Grafitgrå17027190
83657521B 261709 PC-V0 7035Ljusgrå17027190
83657522B 261712 PC-V0 7024Grafitgrå170271120
83657559B 261712 PC-V0 7035Ljusgrå170271120
83657588B 233012 PC-V0 7024Grafitgrå239300120
83657589B 233012 PC-V0 7035Ljusgrå239300120
83657586B 273612 PC-V0 7024Grafitgrå284364120
83657587B 273612 PC-V0 7035Ljusgrå284364120
Polykarbonat med transparent lock
83657530B 080805 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock808947
83657531B 080805 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock808947
83657796B 100804 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8011340
83657797B 100804 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock8011340
83657532B 100806 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8011360
83657533B 100806 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock8011360
83657534B 100809 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8011390
83657535B 100809 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock8011390
83657702B 140804 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8015140
83657703B 140804 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock8015140
83657536B 140806 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8015160
83657537B 140806 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock8015160
83657538B 140809 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8015190
83657539B 140809 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock8015190
83657540B 141306 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock12515160
83657541B 141306 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock12515160
83657542B 141309 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock12515190
83657543B 141309 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock12515190
83657704B 180806 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8019160
83657705B 180806 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock8019160
83657554B 180809 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock8019190
83657555B 180809 PC-V0-G-7035Ljusgrå med transparent lock8019190
83657710B 181304 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock12519140
83657711B 181304 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock12519140
83657706B 181306 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock12519160
83657707B 181306 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock12519160
83657708B 181309 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock12519190
83657709B 181309 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock12519190
83657712B 221304 PC-V0-G-7024Grafitgrå med transparent lock12523140
83657713B 221304 PC-V0-G-7035Ljusgrå med transparent lock12523140
83657544B 221306 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock12523160
83657545B 221306 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock12523160
83657546B 221309 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock12523190
83657547B 221309 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock12523190
83657714B 261704 PC-V0-G-7024Grafitgrå med transparent lock17027140
83657715B 261704 PC-V0-G-7035Ljusgrå med transparent lock17027140
83657548B 261706 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock17027160
83657549B 261706 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock17027160
83657550B 261709 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock17027190
83657551B 261709 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock17027190
83657552B 261712 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock170271120
83657553B 261712 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock170271120
83657718B 233012 PC-V0 G 7024Grafitgrå med transparent lock239300120
83657719B 233012 PC-V0 G 7035Ljusgrå med transparent lock239300120
83657716B 273612 PC-V0-G-7024Grafitgrå med transparent lock284364120
83657717B 273612 PC-V0-G-7035Ljusgrå med transparent lock284364120
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kombinerar produktionsvänlighet med unik design, snabbt montage utan skruvar, rektangulärt utrymme och möjlighet till färgade gångjärn som designelement
  • Tillverkad i självslocknande polykarbonat (UL 94 V0) eller ekonomisk ABS-plast
  • Gångjärnen finns i olika färger och version med tumgrepp för enkelt öppnande utan verktyg
  • Finns med transparent lock med möjlighet att montera en frontpanel bakom för display
  • Hög skyddsklass IP66 / IP68-1,2 m (2 h)

Användningsområden

  • Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
  • Version i polykarbonat är lämplig för utomhusmiljö, f1-listad enligt UL 746C
  • Version i polykarbonat är klassad för användning på tåg, R22 enligt järnvägsstandard DIN EN 45545-2 risknivå HL 3
  • Lämplig som kopplingslåda
  • Displaykapsling (frontpanel kan monteras under transparent lock)

Produktegenskaper

  • Enkelt montage med patenterade gångjärn, inga lockskruvar behövs
  • Öppnas med en rak skruvmejsel, stängs utan verktyg
  • Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
  • 19 storlekar och många olika kombinationer
  • Montageklackar i lock och botten för kretskort/montageplatta och DIN-skena

Design/Utförande

  • Möjlighet att låsa valfri gångjärnssida
  • Kontaker och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
  • Stort urval av passande tillbehör
  • Transparenta gångjärn på förfrågan
  • Möjlighet att plombera kapslingen

Leveransomfattning

  • Lock, botten och 2 st gångjärn (alla i samma färg)

Brandspridningsklass

  • ABS-plast UL 94 HB
  • Polykarbonatplast UL 94 V0

Färg

  • Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024

Material

  • ABS-plast eller polykarbonatplast (PC)
  • Polykarbonat är lämplig för utomhusbruk, f1-listad enligt UL 746C. Får även användas på tåg, R22 enligt järnvägsstandard DIN EN 45545-2 risknivå HL 3

Skyddsklass

  • IP66 / IP68-1,2 m (2 h)

Packning

  • Oförlorbar i Polyuretan (-30°C till +100°C)

Temperaturbeständig

  • Enligt DIN 53461 metod A; ABS 74°C och Polykarbonat 135°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Fler storlekar under utveckling.