LineFix dragavlastningar av sadeltyp

Monteras på c-profilskena

Dragavlastningar för säker fixering av kablar och slangar i släpkedjor. Enkelt och säkert montage på C-profilskenor. Beställ direkt i vår webshop!

KorrosionsbeständigMonteringstidRobustTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämningMinimum kabel-ØMax. kabel-ØBredd (mm)Total höjd vid max. kabel-Ø inkl. C-profil (mm)Enhet

Pris

1 kabel
83513067
LF 12-16121655
83513068
LF 14-112141852
83513069
LF 16-114162054
83513070
LF 18-116182256
83513071
LF 20-118202459
83513072
LF 22-120222661
83513073
LF 26-122263070
83513074
LF 30-126303474
83513075
LF 34-130343878
83513076
LF 38-134384282
83513077
LF 42-138424691
2 kablar i höjd
83513078
LF 12-26121673
83513079
LF 42-212141874
83513080
LF 16-214162082
83513081
LF 18-216182286
83513082
LF 20-218202491
83513083
LF 22-220222695
83513084
LF 26-2222630108
83513085
LF 30-2263034121
83513086
LF 34-2303438129
3 kablar i höjd
83513087
LF 12-36121698
83513088
LF 14-312141898
83513089
LF 16-3141620105
83513090
LF 18-3161822111
83513091
LF 20-3182024118
83513092
LF 22-3202226130
Rostfria, 1 kabel
83514866
LFX 12-16121655
83514867
LFX 14-112141852
83514868
LFX 16-114162054
83514869
LFX 18-116182256
83514870
LFX 20-118202459
83514871
LFX 22-120222661
83514872
LFX 26-122263070
83514873
LFX 30-126303474
83514874
LFX 34-130343878
83514875
LFX 38-134384282
83514876
LFX 42-138424691
Rostfria, 2 kablar i höjd
83514877
LFX 12-26121673
83514878
LFX 14-212141874
83514879
LFX 16-214162082
83514880
LFX 18-216182286
83514881
LFX 20-218202491
83514882
LFX 22-220222695
83514883
LFX 26-2222630108
83514884
LFX 30-2263034121
83514885
LFX 34-2303438129
Rostfria, 3 kablar i höjd
83514886LFX 12-36121698
83514887LFX 14-312141898
83514888LFX 16-3141620105
83514889LFX 18-3161822111
83514890LFX 20-3182024118
83514891LFX 22-3202226130
Extra kabelmellanlägg
83514391
SD-12----
83514392
SD-14----
83514393
SD-16----
83514394
SD-18----
83514395
SD-20----
83514396
SD-22----
83514397
SD-26----
83514398
SD-30----
83514399
SD-34----
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dragavlastningar för säker fixering av kablar och slangar
  • Enkelt och säkert montage på C-profilskenor
  • Rundad utformning av överfallselementen är skonsamt mot kablarna
  • Omfattande sortiment

Användningsområden

  • I kombination med Kabelschlepp släpkedjor

Produktegenskaper

  • Överfall med bärribbor för säker fixering av kablarna
  • För C-profilskenor med 11 mm slitsbredd
  • Finns i utförande med ytbehandlat stål eller rostfritt 1.4301

Material

  • Bygel: Stål med korrosionsbeständig ytbehandling eller rostfritt 1.4301
  • Överfall: PA6

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.