M12 rak hane D-kod till RJ45

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane till RJ45 med 360° skärm ansluten till låsmutter och RJ45 kontakt. 4-polig, D-kodad anslutning.

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionUtrymmeskravSläpkedjaRobustStörningssignalerVattentät

C_UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareYttre diameter (mm)Märkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M12 hane till RJ45, 4-poligt utförande
83409621
0985 342 104/1 M1PUR4 x 0,386,2604
834096220985 342 104/2 M2PUR4 x 0,386,2604
834096230985 342 104/3 M3PUR4 x 0,386,2604
834096250985 342 104/5 M5PUR4 x 0,386,2604
834096240985 342 104/10 M10PUR4 x 0,386,2604
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 360° skärmning kopplad till låsmutter

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Enligt DIN EN 61076-2-101

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grön), AWM 20939(600V/80°C)

Märkspänning

  • Max 50 V AC/60 V DC

Märkström

  • M12: Max 4 A
  • RJ45: 1,5 A

Skyddsklass

  • M12: IP 67
  • RJ45: IP 20

Skyddsklass

  • M12: IP 67
  • RJ45: IP 20

Kodning

  • M12: D-kod

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU
  • RJ45: PC

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • M12: ≤5mΩ
  • RJ45: ≤10mΩ

Isolationsmotstånd

  • ˃10⁹Ω

Temperaturområde

  • Kabel: -25 till +80°C