M12 rak hane till M12 rak hane, skärmad - D-kod
Anslutningskabel för Industriell Ethernet/Profinet typ C. Rak M12 hane till rak hane med 360° skärm ansluten till låsmutter. 4-polig, D-kodad anslutning.
Fördelar
- 360° skärmning kopplad till låsmutter
Användningsområden
- Industriautomation
- Industriell Ethernet-kommunikation
Produktegenskaper
- PUR-kabel lämplig för släpkedja
- Enligt DIN EN 61076-2-101
Design/Utförande
- Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grön), AWM 20939(600V/80°C)
Märkspänning
- Max 50 V AC/60 V DC
-
Märkström
- Max 4 A
-
Skyddsklass
- IP67
-
Kodning
- D-kod
Material kontaktkåpa
- TPU
Material insats
- PBT
Material låsmutter
- Förnicklad mässing
Kontaktresistans
- ≤5mΩ
Isolationsmotstånd
- ˃10⁹Ω
-
Temperaturområde
- Kabel: -25 till +80°C
-