M12 rak hane till M12 rak hona, skärmad - D-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet/Profinet typ C. Rak M12 hane till rak hona med 360° skärm ansluten till låsmutter. 4-polig, D-kodad anslutning.

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Utrymmeskrav Släpkedja Robust Störningssignaler Vattentät

C_UL

Art nr Benämning Längd (m) Kabeltyp Ledare Yttre diameter (mm) Märkspänning (V) Märkström (A) Enhet Pris
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande
83409800
0985 342 116/1 M 1 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409801 0985 342 116/2 M 2 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409802 0985 342 116/3 M 3 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
83409803 0985 342 116/5 M 5 PUR 4 x 0,38 6,2 60 4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • 360° skärmning kopplad till låsmutter

Användningsområden

  • Industriautomation
  • Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

  • PUR-kabel lämplig för släpkedja
  • Enligt DIN EN 61076-2-101

Design/Utförande

  • Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grön), AWM 20939(600V/80°C)

Märkspänning

  • Max 50 V AC/60 V DC

Märkström

  • Max 4 A

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • D-kod

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5mΩ

Isolationsmotstånd

  • ˃10⁹Ω

Temperaturområde

  • Kabel: -25 till +80°C