M12 rak hane skärmad till öppen ände

RSTS

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerUtrymmeskravSläpkedjaRobustStörningssignalerVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)PL_TYPKABELLedareMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INEnhet

Pris

M12 hane 4-poligt utförande
83403045
RSTS 4-288/2 M2PUR4 x 0,342504
83403046
RSTS 4-288/5 M5PUR4 x 0,342504
83402650
RSTS 4-288/10 M10PUR4 x 0,342504
83403043
RSTS 4-182/2 M2PVC4 x 0,252504
83407189
RSTS 4-182/5 M5PVC4 x 0,252504
83403042
RSTS 4-182/10 M10PVC4 x 0,252504
M12 hane 5-poligt utförande
83407195
RSTS 5-298/2 M2PUR5 x 0,34604
83407196
RSTS 5-298/5 M5PUR5 x 0,34604
83403527
RSTS 5-298/10 M10PUR5 x 0,34604
83407190
RSTS 5-183/2 M2PVC5 x 0,34604
83407193
RSTS 5-183/5 M5PVC5 x 0,34604
83407194
RSTS 5-183/10 M10PVC5 x 0,34604
M12 hane 8-poligt utförande
83407205
RSTS 8-299/2 M2PUR8 x 0,25302
83407207
RSTS 8-299/5 M5PUR8 x 0,25302
83407209
RSTS 8-299/10 M10PUR8 x 0,25302
83402651
RSTS 8-184/2 M2PVC8 x 0,25302
83402652
RSTS 8-184/5 M5PVC8 x 0,25302
83402653
RSTS 8-184/10 M10PVC8 x 0,25302
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri
  • Skärmat utförande

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • <5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.