M12 vinklad hona

RKCW

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionOljeresistentUtrymmeskravVattentät

UL

Art nr BenämningPoltalLedararea (mm²)PL_MAX_YDMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INEnhet

Pris

Givarkontakt med skruvanslutning
83405018RKCW 4/3/730,25 - 0,753,0 - 6,52404
83405019RKCW 4/3/930,25 - 0,754,0 - 8,02404
83405014RKCW 4/740,25 - 0,753,0 - 6,52404
83405016RKCW 4/940,25 - 0,754,0 - 8,02404
83405015RKCW 5/750,25 - 0,753,0 - 6,5604
83405017RKCW 5/950,25 - 0,754,0 - 8,0604
83404207RKCW 8/980,25 - 0,754,0 - 8,0302
Givarkontakt med fjäderklämanslutning
83405021RKCWQ 4/7 *40,14 - 0,503,0 - 6,52404
83405022RKCWQ 4/9 *40,14 - 0,504,0 - 8,02404
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
  • Vibrationssäker koppling
  • Skruvanslutning
  • Snabbkoppling via fjäderklämteknologi

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • PBT

Material insats

  • PBT

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktmotstånd

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Ej UL-godkänd