M8 rak hane till öppen ände

RSMV

Givarkabel M8 med robust och driftsäker konstruktion. Utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)PL_TYPKABELLedareMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INEnhet

Pris

M8 hane 3-poligt utförande
83405250
RSMV 3-224/2 M2PUR3 x 0,34604
83405251
RSMV 3-224/5 M5PUR3 x 0,34604
83405252
RSMV 3-224/10 M10PUR3 x 0,34604
83401645
RSMV 3-224/15 M15PUR3 x 0,34604
83401646
RSMV 3-224/20 M20PUR3 x 0,34604
83401647
RSMV 3-224/25 M25PUR3 x 0,34604
83404335
RSMV 3-06/2 M2PVC3 x 0,34604
83404336
RSMV 3-06/5 M5PVC3 x 0,34604
83404334
RSMV 3-06/10 M10PVC3 x 0,34604
M8 hane 4-poligt utförande
83405254
RSMV 4-225/2 M2PUR4 x 0,34304
83405253
RSMV 4-225/5 M5PUR4 x 0,34304
83404045
RSMV 4-225/10 M10PUR4 x 0,34304
83401666
RSMV 4-225/20 M20PUR4 x 0,34304
83404350
RSMV 4-07/2 M2PVC4 x 0,25304
83404351
RSMV 4-07/5 M5PVC4 x 0,25304
83404349
RSMV 4-07/10 M10PVC4 x 0,25304
M8 hane 5-poligt utförande, B-kod
83405830RSMV 5-293/2 M2PUR5 x 0,34304
83405831RSMV 5-293/5 M5PUR5 x 0,34304
83405832RSMV 5-293/10 M10PUR5 x 0,34304
83405833
RSMV 5-293/15 M15PUR5 x 0,34304
83405834RSMV 5-671/2 M2PVC5 x 0,34304
83405835RSMV 5-671/5 M5PVC5 x 0,34304
83405836RSMV 5-671/10 M10PVC5 x 0,34304
83405837RSMV 5-671/15 M15PVC5 x 0,34304
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M8-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4- och 5-poligt utförande
  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.