FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkbox
FLEXIMARK® Rostfritt syrafast stål Kit med allt du behöver för märkning på plats i aggressiva miljöer, såsom rostfria syrafasta stålhållare och präglade teckenremsor.
Art nr | E-nummer | Benämning | Version | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83254222
| 2941260 | Märkbox syrafast stål | utan tång | 1 | |||
83254224
| 2941261 | Märkbox syrafast stål tång | Med buntbandstänger | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Standardsortiment av FLEXIMARK® Rostfria syrafasta märksystem samlat i en praktisk box
Användningsområden
- Kabel- och komponentmärkningssystem
- Snabb och enkel montering på plats
- Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)
Standarder/Godkännanden
- Achilles JQS certifierad
Övrigt
- Enskilda delar inkluderade i boxen kan även köpas speparat (t.ex. profiltången artikel nr 61790180)
Inklusive
- Tecken A-Ö/0-9: 50 st
- Specialtecken +-/:.ü och symbol för jordning: 40 st
- Blanktecken: 40 st
- Skyltprofiler i längderna 48,8 mm, 60,4 mm, 83,1 mm, 109 mm och 286 mm. 5 st i varje storlek med utstansade fäshål, 5 st i varje storlek med fästöglor för buntband
- Stålbuntband LS 4,6x200: 10 st
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Dimensioner
- Teckenremsor: 9,5 x 6 x 0,75 mm
- Box: 440 x 380 x 100 mm
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Temperaturområde
- -80°C upp till +539°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- Vänligen skicka en förfrågan på datablad för detaljerad information om olika kit.