ÖLFLEX® PUR S 17/S 27

Spiralkabel med PUR-isolerade ledare och svart PUR-mantel

Mycket mjuk och flexibel spiralkabel med superfintrådiga ledare. Resistent mot oljor och kemikalier samt hydrolys och mikrober. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistent

CE

Art nr E-nummerAntal ledare x yta (mm²)L (mm)Lu (mm)Yd Sp (mm)Yd K (mm)Enhet

Pris

83200236-2 x 0,5*200800205,3
83200376-2 x 0,5*3001200205,3
83200476-2 x 0,5*4001600205,3
83200676-2 x 0,5*5002000205,3
83200976-2 x 0,5*7002800205,3
83201076-2 x 0,5*8003200205,3
83201416-2 x 0,5*10004000205,3
83201110-2 x 0,5*15006000205,3
83201114-2 x 0,5*20008000205,3
83201118-2 x 0,5*300012000205,3
83200237-3 x 0,5**200800225,6
83200377-3 x 0,5**3001200225,6
83200477-3 x 0,5**4001600225,6
83200677-3 x 0,5**5002000225,6
83200977-3 x 0,5**7002800225,6
83201077-3 x 0,5**8003200225,6
83201417-3 x 0,5**10004000225,6
83201120-3 x 0,5**15006000225,6
83201126-3 x 0,5**20008000225,6
83201128-3 x 0,5**300012000225,6
83200238-4 x 0,5**200800246,1
83200378-4 x 0,5**3001200246,1
83200478-4 x 0,5**4001600246,1
83200678-4 x 0,5**5002000246,1
83200978-4 x 0,5**7002800246,1
83201078-4 x 0,5**8003200246,1
83201418-4 x 0,5**10004000246,1
83201130-4 x 0,5**15006000246,1
83201134-4 x 0,5**20008000246,1
83201138-4 x 0,5**300012000246,1
83200246-12 G 0,5200800369,5
83200386-12 G 0,53001200369,5
83200486-12 G 0,54001600369,5
83200686-12 G 0,55002000369,5
83200986-12 G 0,57002800369,5
83201086-12 G 0,58003200369,5
83201426-12 G 0,510004000369,5
83201140-12 G 0,515006000369,5
83201144-12 G 0,520008000369,5
83201148-12 G 0,5300012000369,5
83200251-2 x 0,75*200800245,8
83200391-2 x 0,75*3001200245,8
83200491-2 x 0,75*4001600245,8
8320069124047002 x 0,75*5002000245,8
83200991-2 x 0,75*7002800245,8
83201091-2 x 0,75*8003200245,8
8320143124047012 x 0,75*10004000245,8
83201150-2 x 0,75*15006000245,8
8320131024047022 x 0,75*20008000245,8
8320115824047032 x 0,75*300012000245,8
83200252-3 x 0,75**200800246,1
83200392-3 x 0,75**3001200246,1
83200492-3 x 0,75**4001600246,1
8320069224047043 x 0,75**5002000246,1
83200992-3 x 0,75**7002800246,1
83201092-3 x 0,75**8003200246,1
8320143224047053 x 0,75**10004000246,1
83201160-3 x 0,75**15006000246,1
8320116424047063 x 0,75**20008000246,1
8320116824047073 x 0,75**300012000246,1
83200253-4 x 0,75**200800256,7
83200393-4 x 0,75**3001200256,7
8320049324047084 x 0,75**4001600256,7
83200693-4 x 0,75**5002000256,7
83200993-4 x 0,75**7002800256,7
83201093-4 x 0,75**8003200256,7
8320143324047094 x 0,75**10004000256,7
83201170-4 x 0,75**15006000256,7
8320117424047104 x 0,75**20008000256,7
8320117824047114 x 0,75**300012000256,7
83200254-5 x 0,75**200800297,3
83200394-5 x 0,75**3001200297,3
8320049424047125 x 0,75**4001600297,3
83200694-5 x 0,75**5002000297,3
83200994-5 x 0,75**7002800297,3
83201094-5 x 0,75**8003200297,3
8320143424047135 x 0,75**10004000297,3
83201180-5 x 0,75**15006000297,3
83201184-5 x 0,75**20008000297,3
8320118824047145 x 0,75**300012000297,3
83200258-7 x 0,75**200800348,6
83200396-7 x 0,75**3001200348,6
83200496-7 x 0,75**4001600348,6
83200696-7 x 0,75**5002000348,6
83200996-7 x 0,75**7002800348,6
83201096-7 x 0,75**8003200348,6
83201446-7 x 0,75**10004000348,6
83201190-7 x 0,75**15006000348,6
83201194-7 x 0,75**20008000348,6
83201198-7 x 0,75**300012000348,6
83200264-12 G 0,75*2008003810,7
83200400-12 G 0,75*30012003810,7
83200500-12 G 0,75*40016003810,7
83200701-12 G 0,75*50020003810,7
83201001-12 G 0,75*70028003810,7
83201101-12 G 0,75*80032003810,7
83201448-12 G 0,75*100040003810,7
83201200-12 G 0,75*150060003810,7
83201204-12 G 0,75*200080003810,7
83201208-12 G 0,75*3000120003810,7
8320027624047602 x 1,5*200800287
83200420-2 x 1,5*3001200287
83200520-2 x 1,5*4001600287
8320072024047612 x 1,5*5002000287
8320102024047622 x 1,5*7002800287
83201315-2 x 1,5*8003200287
8320146024047632 x 1,5*10004000287
83201210-2 x 1,5*15006000287
8320121424047642 x 1,5*20008000287
83201218-2 x 1,5*300012000287
83200277-3 x 1,5**200800297,4
83200421-3 x 1,5**3001200297,4
83201320-3 x 1,5**4001600297,4
8320027124047653 x 1,5**5002000297,4
8320102124047663 x 1,5**7002800297,4
83201321-3 x 1,5**8003200297,4
8320146124047673 x 1,5**10004000297,4
83201220-3 x 1,5**15006000297,4
8320122424047683 x 1,5**20008000297,4
83201228-3 x 1,5**300012000297,4
83200278-4 x 1,5**200800308,3
83200422-4 x 1,5**3001200308,3
83201330-4 x 1,5**4001600308,3
8320072224047694 x 1,5**5002000308,3
8320102224047704 x 1,5**7002800308,3
83201331-4 x 1,5**8003200308,3
8320146224047714 x 1,5**10004000308,3
83201230-4 x 1,5**15006000308,3
8320123424047724 x 1,5**20008000308,3
83201238-4 x 1,5**300012000308,3
83200290-12 G 1,5*2008006213,6
83200430-12 G 1,5*30012006213,6
83201340-12 G 1,5*40016006213,6
83200730240477812 G 1,5*50020006213,6
83201030240477912 G 1,5*70028006213,6
83201341-12 G 1,5*80032006213,6
83201470240478012 G 1,5*100040006213,6
83201240-12 G 1,5*150060006213,6
83201244240478112 G 1,5*200080006213,6
83201248-12 G 1,5*3000120006213,6
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och tålig spiralkabel
  • Mycket god flexibilitet
  • Köldflexibel ner till -40°C
  • Mycket mjuk och flexibel tack vare superfintrådiga ledare
  • Utdragbar 4 gånger vilande längd

Användningsområden

  • Krävande industrimiljöer
  • Utomhusmiljöer

Produktegenskaper

  • Resistent mot mineralbaserade oljor, hydrualoljor, diesel, smörjmedel och många kemikalier.
  • UV-beständig
  • Resistent mot hydrolys och mikrober
  • Halogenfri
  • Nötningsbeständig mantel

Design/Utförande

  • Mantel: PUR, svart blank
  • Ledarisolering: PUR
  • Superfintrådiga ledare, Cu=0,07mm
  • Siffermärkta alternativt färgmärkta ledare

Övrigt

  • Levereras även i utförande enligt kundspecifikation

Ledaridentifikation

  • 2x0,5 och 2x0,75: Grå, svart

Ledaruppbyggnad

  • Superfintrådig 0,07 mm enl VDE 0295, klass 6

Ledarfärg

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern

Märkspänning

  • 300/500 V

Provspänning

  • 3000 V

Isolationsmotstånd

  • >150 MOhm x cm

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C Fast: -50°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • **Svarta ledare med vita siffror, utan grön/gul part
  • Samtliga mått är ungefärliga. Rätten till ändringar förbehålles.
  • *ÖLFLEX färgkod