Ändlock

Höjd 75 och 50 mm, med skruvar

Ändlock i sendzimirförzinkad stålplåt till kanaler/kabelrännor. Finns även i rostfritt utförande. Andra storlekar vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr BenämninghbDjup (mm)Vikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

83188913LG-481537 ÄNDSTYCKE 50X505454450,065
83188914LG-481545 ÄNDSTYCKE 50X50 IP4484571000,45
83188916LG-X9C71Z ÄNDSTYCKE 75X758282400,085
83188908LG-X9C72Z ÄNDSTYCKE 100X7582104400,15
83188915LG-X9C82Z ÄNDSTYCKE 100X75 IP441071071000,575
83188909LG-X9C73Z ÄNDSTYCKE 150X7582154400,173
83188910LG-X9C74Z ÄNDSTYCKE 200X7582204400,253
83188911LG-X9C75Z ÄNDSTYCKE 300X7582304400,322
8318670003V1M610L BULT med MUTTER M6X10 ROSTFRI----200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillbehör till raka kanaler och avgreningar, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Med skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.