Bälgavgrening

För flexibla böjar. Höjd 75 mm

Bälgavgrening till raka kanaler/kabelrännor och avgreningar. Monteras tillsammans med "Fläns för anslutning till panel/skåp". Beställ direkt i vår webshop!

Temperaturbeständig Tillförlitlighet Robust Maskin- och anläggningkonstruktion

CE

Art nr E-nummer Benämning b Förp (st) Enhet Pris
83183045 1177428 31X9CE71Z 75 1
83183046 1177429 31X9CE72Z 100 1
83183047 1177430 31X9CE73Z 150 1
83183048 1177431 31X9CE74Z 200 1
83183049 1177432 31X9CE75Z 300 1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillbehör till raka kanaler och avgreningar, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt
  • Monteras tillsammans med "Fläns för anslutning till panel/skåp"

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Med skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Alla mått i mm.