Ändlock

Höjd 75 och 50 mm, med skruvar

Ändlock i sendzimirförzinkad stålplåt till kanaler/kabelrännor. Finns även i rostfritt utförande. Andra storlekar vid förfrågan. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktion Robust Tillförlitlighet Temperaturbeständig

CE

Art nr E-nummer Benämning b Förp (st) Enhet Pris
Höjd 50 mm
83187550 1179597 31X9BC51Z 50 5
Höjd 75 mm
83187010 1179598 31X9CC71Z 75 5
83187011 1179599 31X9CC72Z 100 5
83187012 1179600 31X9CC73Z 150 3
83187013 1179601 31X9CC74Z 200 3
83187014 1179602 31X9CC75Z 300 2
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tillbehör till raka kanaler och avgreningar, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Med skruvar

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.