Reservlock, halogenfria

Lock Halogenfria

Halogenfria lock i återvinningsbar plast som passar respektive kabelkanalsbredd. Hög UV-beständighet. Beställ direkt i vår webshop!

Halogenfri

CE

Art nr E-nummerPL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_BREITEPL_VERPACKUNGSEINHEIT2Enhet

Pris

831827802994214ECCR25HG HALOGENFRITT LOCK 25 MM25100
831827812994215ECCR40HG HALOGENFRITT LOCK 40 MM40100
831827822994216ECCR60HG HALOGENFRITT LOCK 60 MM60100
831827832994217ECCR80HG HALOGENFRITT LOCK 80 MM80100
831827842994218ECCR100HG HALOGENFRITT LOCK 100 MM10060
831827852994219ECCR120HG HALOGENFRITT LOCK 120 MM12060
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Passar respektive kabelkanalsbredd
  • Halogenfritt utförande
  • Hög UV-beständighet
  • Återvinningsbart material

Godkännanden

  • CE

Färg

  • Grå, RAL7035

Material

  • PC/ABS, självslocknande enligt UL94 V0

Längd

  • 2 000 mm (2 m)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.