Slanghållare PAHOB med tillbehör

För slang NW 07-48

Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

DNV

Art nr BenämningNW (mm)Skruvhål Ø (mm)Förp (st)Enhet

Pris

83145208
PAHOB-0774,2100
83145209
PAHOB-10105,5100
83145210
PAHOB-12125,550
83145233
PAHOB-14146,550
83145211
PAHOB-17176,550
83145212
PAHOB-23236,550
83145213
PAHOB-29296,530
83145214
PAHOB-36366,520
83145215
PAHOB-48486,520
Vridsäkra slanghållare PAHOB..V
83145217
PAHOB-36V366,520
83145218
PAHOB-48V486,520
Lock PADSB
83155055
PADSB-07/1007/10-100
83155056
PADSB-1212-50
83155057
PADSB-14/1714/17-50
83155058
PADSB-2323-50
83155059
PADSB-2929-30
83155060
PADSB-3636-20
83155061
PADSB-4848-20
Förbindningselement PAVSB
83155011
PAVSB07-48-100
Clip för DIN-skena PACSB
83155031
PACSB07-48-50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • PAHOB är en robust standard slanghållare
  • PADSB är lock för PAHOB
  • PAVSB är förbindningselement för att koppla ihop flera PAHOB
  • PACSB är ett clip för att enkelt montera PAHOB på en 35 mm DIN-skena

Användningsområden

  • I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW48

Produktegenskaper

  • Silikon- och halogenfri
  • God olje- och kemikaliebeständighet
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • PA6

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.