
Slanghållare PAHOB med tillbehör
För slang NW 07-48
Robust standardslanghållare, lock, förbindningselement och clip för DIN-skena som används i kombination med Reiku skyddsslangar. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- PAHOB är en robust standard slanghållare
- PADSB är lock för PAHOB
- PAVSB är förbindningselement för att koppla ihop flera PAHOB
- PACSB är ett clip för att enkelt montera PAHOB på en 35 mm DIN-skena
Användningsområden
- I kombination med Reiku skyddsslangar NW07 till NW48
Produktegenskaper
- Silikon- och halogenfri
- God olje- och kemikaliebeständighet
- Brandspridningsklass: UL94-V2
Övrigt
- CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net
Färg
- Svart, grå vid förfrågan
Material
- PA6
Temperaturområde
- -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.