EURO-TIGHT Förskruvning i förnicklad mässing - 200 grader

Temperaturbeständig förskruvning för oskärmade kablar i områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande. Beställ direkt i vår webshop!

VärmebeständigRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

Art nr BenämningPL_LAENGEGEWINDEKabel Ø, min/max (mm)Nyckelvidd (mm)PL_VERPACKUNGSEINHEIT1Enhet

Pris

83120005EURO-TIGHT M12x1,5 SILIKONPACKNING54 - 61450
83120006EURO-TIGHT M16x1,5 SILIKONPACKNING54 - 91850
83120007EURO-TIGHT M20x1,5 SILIKONPACKNING67 - 132250
83120008EURO-TIGHT M25x1,5 SILIKONPACKNING710 - 182825
83120009EURO-TIGHT M32x1,5 SILIKONPACKNING814,5 - 23,53525
83120010EURO-TIGHT M40x1,5 SILIKONPACKNING822 - 324520
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förskruvning i förnicklad mässing för oskärmade kablar
  • Tät och robust design
  • Stort dimensionsområde
  • Högt temperaturområde

Användningsområden

  • I områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande
  • För inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Produktegenskaper

  • Temperaturbeständig
  • Silikon i insatspackning och o-ring för att hantera höga temperaturer

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: Silikon O-ring: Silikon

Skyddsklass

  • IP68

Temperaturområde

  • -40°C till +200°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.