Webshop

BETAtherm® 145

Kopplingskabel, värmebeständig och halogenfri

Kopplingskabel som klarar av höga temperaturer, nötningsbeständig, hög kortslutningstemperatur: +280°C, halogenfri. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Temperaturbeständig kopplingskabel med bra brandegenskaper
  • För installation i rör, direkt i eller under gips samt i kabelkanaler
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriVärmebeständig

CELLOYDSVDEDNVGermanischer Lloyd

Art nr E-nummerLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)FärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83087000-0,251,6Vit2,45
83087001-0,251,6svart2,45
83087002-0,251,6Röd2,45
83087003-0,251,6Grå2,45
83087004-0,251,6Grön2,45
83087005-0,251,6Ljusblå2,45
83087006-0,251,6brun2,45
83087007-0,251,6grön/gul2,45
83087008-0,251,6Violett2,45
83087009-0,251,6Gul2,45
83087010-0,251,6Orange2,45
8308702003870120,51,9Vit4,88
8308702103870220,51,9svart4,88
8308702203870320,51,9Röd4,88
8308702303870420,51,9Grå4,88
83087024-0,51,9Grön4,88
8308702503870720,51,9Ljusblå4,88
8308702603870820,51,9brun4,88
8308702703870920,51,9grön/gul4,88
83087028-0,51,9Violett4,88
83087029-0,51,9Gul4,88
8308703003870020,51,9Orange4,88
83087031-0,51,9mörkblå4,88
8308704003871120,752,2Vit7,211
8308704103871220,752,2svart7,211
8308704203871320,752,2Röd7,211
8308704303871420,752,2Grå7,211
83087044-0,752,2Grön7,211
8308704503871720,752,2Ljusblå7,211
8308704603871820,752,2brun7,211
8308704703871920,752,2grön/gul7,211
83087048-0,752,2Violett7,211
83087049-0,752,2Gul7,211
8308705003871020,752,2Orange7,211
8308705103871620,752,2mörkblå7,211
83087060038721212,4Vit9,614
83087061038722212,4svart9,614
83087062038723212,4Röd9,614
83087063038724212,4Grå9,614
83087064-12,4Grön9,614
83087065038727212,4Ljusblå9,614
83087066038728212,4brun9,614
83087067038729212,4grön/gul9,614
83087068-12,4Violett9,614
83087069038725212,4Gul9,614
83087070038720212,4Orange9,614
83087071038726212,4mörkblå9,614
8308708003873121,53Vit14,421
8308708103873221,53svart14,421
8308708203873321,53Röd14,421
8308708303873421,53Grå14,421
83087084-1,53Grön14,421
8308708503873721,53Ljusblå14,421
8308708603873821,53brun14,421
8308708703873921,53grön/gul14,421
83087088-1,53Violett14,421
83087089-1,53Gul14,421
8308709003873021,53Orange14,421
8308709103873621,53mörkblå14,421
8308710003874122,53,7Vit2433
8308710103874222,53,7svart2433
8308710203874322,53,7Röd2433
8308710303874422,53,7Grå2433
83087104-2,53,7Grön2433
8308710503874722,53,7Ljusblå2433
8308710603874822,53,7brun2433
8308710703874922,53,7grön/gul2433
83087108-2,53,7Violett2433
8308710903874522,53,7Gul2433
8308711003874022,53,7Orange2433
83087118-2,53,7mörkblå2433
83087120-44,2Vit3849
83087121038752044,2svart3849
83087122038753244,2Röd3849
83087123038754244,2Grå3849
83087124-44,2Grön3849
83087125038757244,2Ljusblå3849
83087126038758244,2brun3849
83087127038759244,2grön/gul3849
83087128-44,2Violett3849
83087129-44,2Gul3849
83087130-44,2Orange3849
83087140-64,7Vit5869
83087141038762264,7svart5869
83087142-64,7Röd5869
83087143-64,8Grå5869
83087144-64,7Grön5869
83087145038767264,7Ljusblå5869
83087146-64,7brun5869
83087147038769264,7grön/gul5869
83087148-64,7Violett5869
83087149038765264,7Gul5869
83087150-64,7Orange5869
83087160-106,1Vit96120
830871610387722106,1svart96120
83087162-106,1Röd96120
83087163-106,1Grå96120
83087164-106,1Grön96120
830871650387772106,1Ljusblå96120
83087166-106,1brun96120
830871670387792106,1grön/gul96120
83087170-167,2Vit154180
830871710387822167,2svart154180
83087174-167,2Grön154180
83087172-167,2Röd154180
83087173-167,2Grå154180
830871750387872167,2Ljusblå154180
83087176-167,2brun154180
830871770387892167,2grön/gul154180
83087179-167,2Gul154180
830871910387920258,6svart240290
83087197-258,6grön/gul240290
83087036-258,6Ljusblå240290
8308720103880203510,1svart336400
83087207-3510,1grön/gul336400
8308721103881205012,5svart480570
83087217-5012,5grön/gul480570
8308722103882207014svart672800
83087227-7014grön/gul672800
8308723103883209516svart9121040
83087237-9516grön/gul9121040
83087241038842012017,8svart11521310
83087251038852015020svart14401640
83087261038862018521,9svart17762050
83087271038872024025,1svart23042640
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Temperaturbeständig kopplingskabel med bra brandegenskaper
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Godkännande för marina applikationer

Användningsområden

  • Intern ledningsdragning och förbindning i armaturer, uppvärmningsanordningar, apparatskåp samt elektriska maskiner
  • Installation i rör, direkt i eller under gips samt i kabelkanaler
  • Marina applikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3) - Giftiga gaser ( NFX 70-100)
  • Nötningsbeständig
  • Hög kortslutningstemperatur: +280°C
  • Minst 20 000 timmar med ledartemperatur +125°C

Standarder/Godkännanden

  • Enligt EN 50525-3-41
  • GL (Germanischer Lloyd), LR (Lloyds Register), BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas)

Design/Utförande

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden polyolefin-copolymerblandning framställd med elektronstråleteknik

Övrigt

  • Standardlängder och förpackningar:0,25 mm2 = Kartong 300 m0,5 mm2 = Kartong 200 m0,75 mm2-4 mm2 = Kartong 100 m6 mm2-25 mm2 = Ring 100 m

Ledaridentifikation

  • Enligt tabell

Märkspänning Uo/U

  • Flexibel: <1,0 mm² 300/500 V, 1,5 - 240 mm² 450/750 V
  • Fast: 1,5 - 240 mm² 600/1000 V

Ledaruppbyggnad

  • Ledare av förtent koppar enligt IEC 60228, klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 4 x kabeldiametern, flexibel: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • 5000 V

Isolationsmotstånd

  • >10 POhm x cm

Temperaturområde

  • Flexibel: -35°C till +120°C
  • Fast: -55°C till +145°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För kundanpassade längder gäller följande minsta orderkvantitet: 0,25 mm2-1,0 mm2 = 1 000 m, 1,5 mm2-6 mm2 = 500 m
  • BETAtherm® 145 kan även levereras i UL/CSA-godkänt utförande.