UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y

Spiralkabel med PUR-yttermantel för exakt impulsförmedling, oskärmad

UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - PUR-spiralkabel, nötningsresistent data- och styrkabel för användning i databearbetning, mätning och styrteknik

  • Oskärmad spiralkabel med slimmad diameter
  • Utmärkt återgång till vilande läge
  • PUR yttermantel

Mekanisk resistensOljeresistent

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareSpirallängd, utdragen (mm)Spirallängd, vilande (mm)Kabeldiameter (mm)Spiralens yttre diameter (mm)Enhet

Pris

73220300
2 x 0.144001003,414
73220301
2 x 0.148002003,414
73220302
2 x 0.1412003003,414
73220303
2 x 0.1416004003,414
73220304
2 x 0.1420005003,414
73220305
3 x 0.144001003,915
73220306
3 x 0.148002003,915
73220307
3 x 0.1412003003,915
73220308
3 x 0.1416004003,915
73220309
3 x 0.1420005003,915
73220310
4 x 0.144001004,217
73220311
4 x 0.148002004,217
73220312
4 x 0.1412003004,217
73220313
4 x 0.1416004004,217
73220314
4 x 0.1420005004,217
73220315
5 x 0.144001004,519
73220316
5 x 0.148002004,519
73220317
5 x 0.1412003004,519
73220318
5 x 0.1416004004,519
73220319
5 x 0.1420005004,519
73220320
6 x 0.144001004,819
73220321
6 x 0.148002004,819
73220322
6 x 0.1412003004,819
73220323
6 x 0.1416004004,819
73220324
6 x 0.1420005004,819
73220325
7 x 0.144001005,120
73220326
7 x 0.148002005,120
73220327
7 x 0.1412003005,120
73220328
7 x 0.1416004005,120
73220329
7 x 0.1420005005,120
73220330
12 x 0.144001005,921
73220331
12 x 0.148002005,921
73220332
12 x 0.1412003005,921
73220333
12 x 0.1416004005,921
73220334
12 x 0.1420005005,921
73220335
18 x 0.144001006,827
73220336
18 x 0.148002006,827
73220337
18 x 0.1412003006,827
73220338
18 x 0.1416004006,827
73220339
18 x 0.1420005006,827
73220340
2 x 0.254001004,318
73220341
2 x 0.258002004,318
73220342
2 x 0.2512003004,318
73220343
2 x 0.2516004004,318
73220344
2 x 0.2520005004,318
73220345
3 x 0.254001004,519
73220346
3 x 0.258002004,519
73220347
3 x 0.2512003004,519
73220348
3 x 0.2516004004,519
73220349
3 x 0.2520005004,519
73220350
4 x 0.254001004,920
73220351
4 x 0.258002004,920
73220352
4 x 0.2512003004,920
73220353
4 x 0.2516004004,920
73220354
4 x 0.2520005004,920
73220355
5 x 0.254001005,320
73220356
5 x 0.258002005,320
73220357
5 x 0.2512003005,320
73220358
5 x 0.2516004005,320
73220359
5 x 0.2520005005,320
73220360
6 x 0.254001005,420
73220361
6 x 0.258002005,420
73220362
6 x 0.2512003005,420
73220363
6 x 0.2516004005,420
73220364
6 x 0.2520005005,420
73220365
7 x 0.254001006,121
73220366
7 x 0.258002006,121
73220367
7 x 0.2512003006,121
73220368
7 x 0.2516004006,121
73220369
7 x 0.2520005006,121
73220370
12 x 0.254001006,725
73220371
12 x 0.258002006,725
73220372
12 x 0.2512003006,725
73220373
12 x 0.2516004006,725
73220374
12 x 0.2520005006,725
73220375
18 x 0.254001008,531
73220376
18 x 0.258002008,531
73220377
18 x 0.2512003008,531
73220378
18 x 0.2516004008,531
73220379
18 x 0.2520005008,531
73220381
2 x 0.344001004,718
73220382
2 x 0.348002004,718
73220383
2 x 0.3412003004,718
73220384
2 x 0.3416005004,718
73220385
2 x 0.3420005004,718
73220386
3 x 0.34400100519
73220387
3 x 0.34800200519
73220388
3 x 0.341200300519
73220389
3 x 0.341600400519
73220390
3 x 0.342000500519
73220391
4 x 0.344001005,420
73220392
4 x 0.348002005,420
73220393
4 x 0.3412003005,420
73220394
4 x 0.3416004005,420
73220395
4 x 0.3420005005,420
73220396
5 x 0.344001005,921
73220397
5 x 0.348002005,921
73220398
5 x 0.3412003005,921
73220399
5 x 0.3416004005,921
73220400
5 x 0.3420005005,921
73220401
7 x 0.344001006,825
73220402
7 x 0.348002006,825
73220403
7 x 0.3412003006,825
73220404
7 x 0.3416004006,825
73220405
7 x 0.3420005006,825
73220406
10 x 0.344001008,530
73220407
10 x 0.348002008,530
73220408
10 x 0.3412003008,530
73220409
10 x 0.3416004008,530
73220410
10 x 0.3420005008,530
73220411
14 x 0.344001008,631
73220412
14 x 0.348002008,631
73220413
14 x 0.3412003008,631
73220414
14 x 0.3416004008,631
73220415
14 x 0.3420005008,631
73220416
18 x 0.344001009,733
73220417
18 x 0.348002009,733
73220418
18 x 0.3412003009,733
73220419
18 x 0.3416004009,733
73220420
18 x 0.3420005009,733
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utdragen längd upp till 4 gånger vilande spirallängd
  • Lämplig för flyttbara maskiner och enheter
  • Överföring av kontroll- och mätsignaler

Användningsområden

  • För kraven i elektronikbranschen
  • Inom mät-, styr- och reglerteknik
  • Hantering och märutrustning
  • Transportörer och transportsystem

Produktegenskaper

  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Högflexibel
  • Halogenfri och brandspridningsklassad

Design

  • Bas: UNITRONIC® FD P plus
  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • Yttermantel: PUR-blandning
  • Färg på yttermantel: grå (RAL 7035)
  • Raka ändars längd: Ände 1 = 200mm Ände 2 = 600mm
  • Andra utföranden tillgängliga vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 klassificering: Spiraliserad kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralledning

Ledaridentifikation

  • DIN 47100

Högsta spänning (peak)

  • 250 V (ej för starkström)

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Provspänning

  • 1200 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Andra utföranden tillgängliga vid förfrågan