UNITRONIC® SENSOR FD

Högflexibel, halogenfri kabel för sensorer/aktorer, för installation i släpkedjor

Kablar för sensor-/aktuatorkabling. Föranslutning till M8-, M12-kontakter. Kärnans färgkod enligt DIN EN 50044

För höga mekaniska krav och tuffa applikationer

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriMekanisk resistensSläpkedjaUV-beständig

CERU

Art nr E-nummerBenämningAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Material ledare/yttermantelFärgKopparvikt [kg/km]Enhet

Pris

UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
4847970Lif9Y11Y5 x 0,254,7PP/PURsvart12
7038868
4847990Lif9Y11Y8 x 0,255,9PP/PURsvart19
7038864
4847940Lif9Y11Y3 x 0,344,6PP/PURsvart9,8
7038865
4847960Lif9Y11Y4 x 0,344,7PP/PURsvart13
UNITRONIC® SENSOR FD - optimerad
7038889
-Lif9Y11Y3x0,253,6PP/PURsvart7,5
7038890
-Lif9Y11Y4x0,253,8PP/PURsvart10,2
7038893
-Lif9Y11Y5 x 0,344,5PP/PURsvart16
UNITRONIC® SENSOR FD, skärmad
7038885
4848000Lif9YC11Y3 x 0,344,3PP/PURsvart19,1
7038886
4848010Lif9YC11Y4 x 0,344,6PP/PURsvart23,5
7038887
4848020Lif9YC11Y5 x 0,345PP/PURsvart27,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utföranden för högflexibel användning
  • Nötningsresistent
  • Resistent mot slitage
  • Utrymmesbesparande tack vare kompakta mått.

Användningsområden

  • Automation
  • Sensor-/aktorer
  • Maskin- och anläggningkonstruktion
  • Löpande band och monteringsband, produktionslinjer

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • Halogenfri enligt VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Lämplig för släpkedjor
  • Designad för 4 miljoner böjningscykler och längd på upp till 10 m

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM Style 20549

Design

  • Extra fintrådig ledare av blanka koppartrådar
  • Ledarisolering: PP
  • Ledarfärger:
    3-polig: brun, blå, svart
    4-polig: brun, vit, blå, svart
    5-polig: brun, vit, blå, svart, grå
    8-polig: brun, vit, grön, gul, grå, rosa, blå, röd
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Högsta spänning (peak)

  • 300 V (ej för starkström)

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern
  • Flexibel: 10 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -25°C till +80°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Andra typer av blandningar finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.