Lödfri kabelsko KB

Oisolerade kabelskor/lödningsfria terminaler enligt DIN 46234, elektrolytisk koppar av hög kvalitet för god konduktivitet, minsta motstånd

Art nr BenämningFör mm²UL-godkändd1d3l1a1Passande krimpinsatsAntal / förp.Enhet

Pris

63204015KB1-2,5R DIN 462340.5 - 1.5nej2,76115PEW 12.1071100
63204025KB1-3R DIN 462340.5 - 1.5nej3,26115PEW 12.1071100
63204035KB1-3,5R DIN 462340.5 - 1.5nej3,76115PEW 12.1071100
63204045KB1-4R DIN 462340.5 - 1.5nej4,38125PEW 12.1071100
63204055KB1-5R DIN 462340.5 - 1.5nej5,310135PEW 12.1071100
63204065KB1-6R*0.5 - 1.5nej6,511145PEW 12.1071100
63204075KB1-8R*0.5 - 1.5nej8,414175PEW 12.1071100
63204085KB1-10R*0.5 - 1.5nej10,518195PEW 12.1071100
63204095KB2,5-3R DIN 462341.5 - 2.5nej3,26115PEW 12.1071100
63204105KB2,5-3,5R DIN 462341.5 - 2.5nej3,76115PEW 12.1071100
63204115KB2,5-4R DIN 462341.5 - 2.5nej4,38125PEW 12.1071100
63204125KB2,5-5R*1.5 - 2.5nej5,310,1145PEW 12.1071100
63204135KB2,5-6R DIN 462341.5 - 2.5nej6,511165PEW 12.1071100
63204145KB2,5-8R DIN 462341.5 - 2.5nej8,414175PEW 12.1071100
63204155KB2,5-10R*1.5 - 2.5nej10,518195PEW 12.1071100
63204165KB2,5-12R*1.5 - 2.5nej1319,8155PEW 12.1071100
63204175KB6-4R*2.5 - 6nej4,38146PEW 12.1071100
63204185KB6-5R*2.5 - 6nej5,310,1156PEW 12.1071100
63204195KB6-6R*2.5 - 6nej6,511,1166PEW 12.1071100
63204205KB6-8R*2.5 - 6nej8,414,1196PEW 12.1071100
63204215KB6-10R DIN 462342.5 - 6nej10,518216PEW 12.1071100
63204225KB6-12R*2.5 - 6nej1319236PEW 12.1071100
63204235KB10-5R DIN 4623410nej5,310168PEW 12.1071100
63204245KB10-6R DIN 4623410nej6,511178PEW 12.1071100
63204255KB10-8R DIN 4623410nej8,414208PEW 12.1071100
63204265KB10-10R DIN 4623410nej10,518218PEW 12.1071100
63204275KB10-12R DIN 4623410nej1322238PEW 12.1071100
63204285KB16-5R DIN 4623416nej5,3112010PEW 12.033100
63204295KB16-6R DIN 4623416nej6,5112010PEW 12.033100
63204305KB16-8R DIN 4623416nej8,4142210PEW 12.033100
63204315KB16-10R DIN 4623416nej10,5182410PEW 12.033100
63204325KB16-12R DIN 4623416nej13222610PEW 12.033100
63204335KB25-5R DIN 4623425nej5,3122511PEW 12.033100
63204345KB25-6R DIN 4623425nej6,5122511PEW 12.033100
63204355KB25-8R DIN 4623425nej8,4162511PEW 12.033100
63204365KB25-10R DIN 4623425nej10,5182611PEW 12.033100
63204375KB25-12R DIN 4623425nej13223111PEW 12.033100
63204385KB25-16R DIN 4623425nej17283511PEW 12.033100
63204395KB35-6R DIN 4623435nej6,5152612-100
63204405KB35-8R DIN 4623435nej8,4162612-100
63204415KB35-10R DIN 4623435nej10,5182712-100
63204425KB35-12R DIN 4623435nej13223112-100
63204435KB35-16R DIN 4623435nej17283612-100
63204445KB50-6R DIN 4623450nej6,5183416-100
63204455KB50-8R DIN 4623450nej8,4183416-100
63204465KB50-10R DIN 4623450nej10,5183416-100
63204475KB50-12R DIN 4623450nej13223616-100
63204485KB50-16R DIN 4623450nej17284016-100
63204495KB70-6R DIN 4623470nej6,5223818-100
63204505KB70-8R DIN 4623470nej8,4223818-100
63204515KB70-10R DIN 4623470nej10,5223818-100
63204525KB70-12R DIN 4623470nej13223818-100
63204535KB70-16R DIN 4623470nej17284218-100
63204545KB95-8R DIN 4623495nej8,4244220-50
63204555KB95-10R DIN 4623495nej10,5244220-50
63204565KB95-12R DIN 4623495nej13244220-50
63204575KB95-16R DIN 4623495nej17284420-50
63204585KB120-8R DIN 46234120nej8,4244422-25
63204595KB120-10R DIN 46234120nej10,5244422-25
63204605KB120-12R DIN 46234120nej13244422-25
63204615KB120-16R*120nej17284422-25
63204625KB150-10R DIN 46234150nej10,5305024-25
63204635KB150-12R DIN 46234150nej13305024-25
63204645KB150-16R DIN 46234150nej17305024-25
63204655KB185-10R DIN 46234185nej10,5365028-20
63204665KB185-12R DIN 46234185nej13365028-20
63204675KB185-16R DIN 46234185nej17365028-20
63204685KB240-10R DIN 46234240nej10,5385632-10
63204695KB240-12R DIN 46234240nej13385632-10
63204705KB240-16R DIN 46234240nej17385632-10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För förstklassig anslutning med enkelt handhavande
  • Detta ger den bästa elektriska konduktiviteten (minsta motstånd)

Användningsområden

  • För kablar med kategori 2, 5 och 6 ledare
  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning
  • Tåg och bussar

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VG 88710
  • Ringform DIN 46234 (varianter med * är inte enligt DIN 46234)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Class-Description: Klämkabelsko för Cu-ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Klämkabelsko för Cu-ledare

Övrigt

  • s = materialtjocklek

Material

  • Hög kvalitativ elektrolytisk koppar för god ledningsförmåga

Temperaturområde

  • Kontinuerligt användningsområde upp till +120 °C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.