KNIPEX spärrsax
KNIPEX spärrsax för ledare med stor yttre diameter, ergonomisk design, tillverkad i Tyskland
Låg kraftförbrukning till följd av mycket hög utväxling
Art nr | Benämning | Kabeldiameter mm | Vikt (kg) | Längd (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62120524 | Spärrsax KSRI 525 | 32 | 0,652 | 250 | |||
62120525 | Spärrsax KSRI 628 | 52 | 0,835 | 280 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enhandsmanövrering tack vare spärrfunktion
- Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
- Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V
Användningsområden
- Skär koppar- och aluminiumkabel
- Ej avsedd för ståltråd och trådledningar
Produktegenskaper
- Härdade skär med precisionsslipning
- Svivelkniven kan låsas upp i vilken skärposition som helst med en tumtryckning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax
Certifikat
- Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC
- VDE-testad
Material
- Särskilt verktygsstål i specialkvalitet, smidet, oljehärdat
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.