KNIPEX kraftsidavbitare

KNIPEX kraftsidavbitare med isolerat grepp för exakta klippningar

Hög klippeffekt vid liten kraftanvändning

Art nr BenämningVikt (kg)Längd (mm)Enhet

Pris

KNIPEX kraftsidavbitare
62120522Kraft-sidavbitare KSSI 180,28180
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
  • Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

  • För alla trådsorter inklusive pianotråd

Produktegenskaper

  • Härdade skär med precisionsslipning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax

Certifikat

  • Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC
  • VDE-testad

Material

  • Vanadinstål, smidet, oljehärdat flera gånger

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.