KNIPEX X-Cut®kompaktsidavbitare

KNIPEX X-Cut® sidavbitare med isolerat grepp för exakta klippningar

Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting egde angle

Art nr BenämningKabeldiameter mmVikt (kg)Längd (mm)Enhet

Pris

KNIPEX X-Cut®kompaktsidavbitare
62120521X-Cut®kompakt sidavbitare SXSI 16120,175160
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
  • Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

  • Både för tjocka kablar och fina ledare

Produktegenskaper

  • Härdade skär med precisionsslipning

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax

Certifikat

  • Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC
  • VDE-testad

Material

  • Vanadinstål, smidet, oljehärdat flera gånger

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.