Spiralslang för kabelbuntning
Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.
Finns nu även i små förpackningsenheter (2 m)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Återanvändningsbar
- Mycket flexibel utan materialutmattning
- Snabb och enkel montering genom användning av ett passande indragningsverktyg
Användningsområden
- Buntning och skydd vid fasta och mobila elinstallationer
- Maskiner
- Robotkonstruktion
- Apparatskåp
- Kontorsmaskiner och system för databehandling
Produktegenskaper
- God UV-beständighet
- Bra beständighet mot: alkoholer, fetter, mineraloljor, eldningsolja och bensin
Inklusive
- Passande införingsverktyg
- Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbuntslang
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Spiralskyddsslang
Övrigt
- Halogenfri
- Flamhämmande enligt UL 94 HB
Färg
- Vit, svart, ljusgrå
Material
- Polypropylen (PP)
Temperaturområde
- -30°C till +85°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.