Flex Tie buntband
Öppnings- och återanvändbara buntband med kardborrband för skonsam buntning av känsliga kablar
Kardborrknäppning för flexibel användning
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För enkel och snabb buntning
- Kabelvänlig: Förhindrar skador på kabelns yttermantel
- Kan återanvändas
- Ingen korrosion, eftersom kardborrbanden består av organiska textilier
- Inga vassa kanter, minskar risken för personskador
Användningsområden
- Buntning av kablar och slangar
- Vibrationsresistent (exempelvis robotik)
- Där det krävs återkommande ändringar eller ständig åtkomst (exempelvis scenteknik och laboratorier)
- Buntning av känsliga kablar (exempelvis fiberoptiska kablar och datakablar)
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- Reaktion vid brandpåverkan enligt UL 94 V2, se tabellen
Design
- Tie: Med slitsat huvud
- Roll: Lös rulle 25 m
- Strap: Med spänne
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband
Färg
- Svart
Material
- Tie + Roll: PP och Velour PA
- Strap: PA 6, PA 6.6., PU-skikt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.