Ty-Grip®FOL/FO-buntband
TY-GRIP® FOL/ FO kan användas för upprepad tillämpning eftersom den snabbt och enkelt öppnas på nytt. Dessa buntband är idealiska som skydd av ömtåliga kablar, t.ex. av glasfiber.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För enkel och snabb buntning
- Kabelvänlig: Förhindrar skador på kabelns yttermantel
- Kan återanvändas
Användningsområden
- Där det krävs återkommande ändringar eller ständig åtkomst (exempelvis scenteknik och laboratorier)
- Buntning av känsliga ledningar (exempelvis optiska kablar, dataledningar)
- Ljus- och ljudapplikationer
Standarder/Godkännanden
- Flamhämmande enligt UL 94 HB
Design
- FOL med rem: rem av högkvalitativ polymer ger ytterligare stabilitet och säkerhet
- FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband
-
Färg
- Svart
-
Material
- Polyamid
- Halogenfri och silikonfri
-
Temperaturområde
- -20 till +104 °C (FO)/93 °C (FOL)
-
- TY-GRIP® är ett registrerat varumärke för ABB
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.