Quick Tie buntband
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kostnadseffektiva buntband för lätt belastning, kan låsas upp och återanvändas
- Rund profil garanterar hög mekanisk hållfasthet och en fast tätning
- Dubbelförslutning gör det möjligt att bilda en upphängningsögla
Användningsområden
- När något behöver buntas ihop eller fästas snabbt
- För förslutning av påsar och säckar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband
-
Färg
- Svart (UV-beständig)
- Röd
-
Material
- Polyetylen
-
Temperaturområde
- -40°C till +70°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.