PT Märkhylsor

No data available for display
Art nr Bredd x längd (mm)För kabel Ø (mm)Applikationsområde Ø (mm)För mm²Förp.Enhet

Pris

6182302015.0 x 6.54.0 - 10.04 - 102.5 - 16100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hylsans flexibla design gör att den kan sättas fast på ledaren snabbt och enkelt.

Användningsområden

  • Den medföljande transparenta hylsa med en etikettficka används för att hålla PF-etiketter.
  • PT-märkningshylsa gör att PF-etiketten kan fästas före eller efter hylsans placering.
  • Etiketten monteras enkelt in i hylsan
  • Märkning före montering

Produktegenskaper

  • Beständig mot gamma- och UV-strålar

Design

  • Tvärsnitt: 0,25 till 75,0 mm²

Övrigt

  • Beständig mot gamma- och UV-strålar samt självslocknande

Material

  • Kadmium- och silikonfri mjuk PVC

Temperaturområde

  • -30°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter