![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Teckenring PC
Öppna parthylsor med förtryckta tecken för part- och ledningsmärkning efter montering, Snap-On mekanism, värmeresistent enligt UL 94 V
Tillbehör (förvaringsbox) i webbkatalogen
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Öppna märkhylsor med förtryckta tecken
- Formen ger en rotationssäker fixering på kabeln, vilket är viktigt vid kombinationsmärkning.
- 紫外線放射への耐性
- Enkel montering på kabeln
Användningsområden
- För märkning av ledare.
- Märkning efter montering
- Rekommenderas även för ledningsmärkning före montering
Produktegenskaper
- Tvärsnitt i mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
- Diameter användningsområde i mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
- Bredd x höjd mm/hylslängd mm: PC 10: 3,7 x 3,6/3 PC 20: 4,5 x 4,2/3 PC 30: 5,7 x 5,5/3 PC 40: 6,9 x 6,7/4
Standarder/Godkännanden
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Färg
- Gul
Material
- Kadmium- och silikonfri hård PVC
Temperaturområde
- -30°C till +60°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.