![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Teckenring PA
Märkringar med förtryckta tecken och siffror för märkning av kablar/ledare före slutmontage, flamhämmande enligt UL 94 V
Tillbehör (förvaringsbox, monteringsverktyg) i webbkatalogen
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Stängda märkhylsor med förtryckta tecken
- Anti-rotationsskydd
- Tack vare sin specialprofil med fjädrande effekt, kan de 4 olika storlekarna användas med tvärsnitt från 0,2 till 70 mm².
- 紫外線放射への耐性
Användningsområden
- För märkning av ledare.
- Märkning före montering
- Dessa stängda hylsor är avsedda före montering av kabel
Produktegenskaper
- Tvärsnitt i mm2: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70
- Diameter användningsområde i mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16
- Bredd x höjd mm/hylslängd mm: PA 02: 3,5 x 3,6/3 PA 1: 4,2 x 5,5/3 PA 2: 6,6 x 9,5/4 PA 3: 11 x 16,5/6
Standarder/Godkännanden
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Övrigt
- PA 02 finns även tillgänglig som samlingslåda (artikelnr 61833050, innehåller 600 ringar med siffrorna 0–9)
- PA 1 finns även tillgänglig som samlingslåda (artikelnr 61833060, innehåller 500 ringar med siffrorna 0-9)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Färg
- Gul
Material
- Kadmium- och silikonfri mjuk PVC
Temperaturområde
- -30°C till +60°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.