
Isoleringsslang ISY
Isoleringsslang ISY av PVC för buntning och isolering av kablar.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Användningsområden
- Isoleringsrör
- För isolering av anslutningar
Produktegenskaper
- Jämn yta
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- IEC 60684-3-100
Övrigt
- Ej lämpad för krympning.
Design
- Färger: svart RAL 9005, vit liknande RAL 9003
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisoleringsslang
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisoleringsslang
Övrigt
- Dielektrisk styrka: 14 kV/mm
Info
- Utan struktur
Färg
- Svart och vit
Material
- Mjuk PVC
Temperaturområde
- -20 °C ... +85 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.