Isoleringsslang ISY

Isoleringsslang ISY av PVC för buntning och isolering av kablar.

Art nr BenämningFärgInvändig Ø x väggtjocklek (mm)MaterialFörp. (m)Enhet

Pris

61793030ISY 2svart2 x 0.4PVC1000
61793040ISY 3svart3 x 0.4PVC750
61793050ISY 4svart4 x 0.5PVC500
61793060ISY 5svart5 x 0.6PVC500
61793070ISY 6svart6 x 0.6PVC400
61793080ISY 7svart7 x 0.7PVC500
61793090ISY 8svart8 x 0.7PVC500
61793100ISY 9svart9 x 0.7PVC400
61793110ISY 10svart10 x 0.7PVC300
61793116ISY 10vit10 x 0.7PVC300
61793119ISY 16svart16 x 1PVC150
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Isoleringsrör
  • För isolering av anslutningar

Produktegenskaper

  • Jämn yta

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • IEC 60684-3-100

Övrigt

  • Ej lämpad för krympning.

Design

  • Färger: svart RAL 9005, vit liknande RAL 9003

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisoleringsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisoleringsslang

Övrigt

  • Dielektrisk styrka: 14 kV/mm

Info

  • Utan struktur

Färg

  • Svart och vit

Material

  • Mjuk PVC

Temperaturområde

  • -20 °C ... +85 °C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.