![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Isoleringsslang ISS
Isoleringsslangen ISS i silikon är avsedd för buntning av elektriska ledningar och isolering mot kraftig värme, kyla och temperatursvängningar (temperaturbeständighet: -60 °C till +220 °C)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ger god isolering mot värme, kyla eller temperaturvariationer.
- Resistent mot de flesta kemikalier.
- Bra väderresistens och UV-beständighet
Användningsområden
- Isoleringsrör
Övrigt
- Ej lämpad för krympning.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Kabelisoleringsslang
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelisoleringsslang
Övrigt
- Dielektrisk styrka: 18 kV/mm
Material
- Silikon
- UV-beständig
Temperaturområde
- -60 °C till +220 °C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.