ALLROUNDER STRIP skalverktyg
Ett multifuktionellt skalverktyg – även på skärmade kablar går det lätt att skala de olika skikten.
Det universella skalverktyget
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ingen inställning av skärdjupet krävs
- Lämpar sig även för asymmetrisk kabelkonstruktion (exempelvis ÖLFLEX Heat)
- Högre flexibilitet
- Multifunktionell: Även på skärmade kablar går det lätt att ta bort de olika skikten med verktyget
Användningsområden
- Vid asymmetrisk kabelkonstruktion (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX …)
- Skalning och avisolering av rund- och flatkablar med två parallella klingor (4-15 mm Ø (rundkabel), maximalt 15 mm bredd (flatkabel))
Produktegenskaper
- Extra knivblad för längsgående snitt
- 2 avisoleringsblad för enkelledare
- Locator Box för begränsning av skärdjup
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.