KNIPEX skalkniv

KNIPEX skalkniv med härdat blad och isolerat grepp

Skala utan att skada ledarisoleringen

Art nr Benämning Längd (mm) Vikt (kg) Enhet Pris
Skalkniv
62120511 Avmantlingskniv ABMI 18 180 0,068
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Mer säkerhet genom mjuka komponenter som inte glider
  • Bra kraftöverföring när kniven dras genom tumuttaget och fingerhakarna på änden av greppet
  • Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
  • Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Produktegenskaper

  • Transparent skyddskåpa
  • Med glidsko på spetsen

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kniv

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kniv

Certifikat

  • Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V AC/1 500V DC
  • VDE-testad

Material

  • Kirurgstål, rostfritt, lufthärdat

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.