FC STRIP PLUS skalverktyg

Skalnings- och demonteringsverktyg för Fast Connect-kablar, tar bort kopparskärmningsfläta och yttermantel i ett steg, tidsbesparande

Skalverktyg med 3 ställbara knivklingor

Art nr Benämning Rekommenderad för: Antal / förp. Enhet Pris
21124045
FC STRIP PLUS Snabbkopplingskablar 1
21124092 FC STRIP PLUS reservkniv 3 stycken - 3
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skalning i 1, 2 eller 3 steg i ett enda arbetsförlopp
  • Tidssparande
  • Förhindrar skador på kabeln
  • Högre flexibilitet

Användningsområden

  • Koaxialkablar och runda datakablar (exempelvis UNITRONIC, ETHERLINE) med 2,5-8,0 mm yttre diameter
  • Fast Connect-kablar

Produktegenskaper

  • Bladavståndet och skärdjupet kan ställas in individuellt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.