DATA STRIP skalverktyg
Skalnings- och demonteringsverktyg för signal-, telefon-, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar eller glasfiber, hållbart, användarvänligt
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Exakt tack vare 9 justerbara positioner på inställningshjulet
- Lätt att använda – stäng verktyget, för in kabeln, vrid, öppna verktyget igen och ta bort kabeln
- Lätt och praktisk design som passar för både bälte och ficka
- Lång livstid – testad för 50 000 skalningar
- Hög säkerhet för användaren genom en avrundad design, ett knivblad som inte ligger öppet, ”X-position” för säkert knivbyte, reservkniven är inbäddad i plast
Användningsområden
- Precisionsverktyg för att skala signal-, telefon, AV-, styr- och dataöverföringskablar av koppar och glasfiber.
- Kan skala de flesta flertrådiga datakablar och glasfiberkablar med en diameter upp till 11 mm (styrkablar med enkel PVC-yttermantel kan också skalas)
- Ej avsedd för PUR-material
Produktegenskaper
- Verktyget är justerbart upp till 1.00 mm (0,04") i 0.1 mm steg:9=1.0 mm8= 0.9 mm7= 0.8 mm6= 0.7 mm5= 0.6 mm4= 0.5 mm3= 0.4 mm2= 0.3 mm1= 0.2 mm
Övrigt
- Läget "x" på hjulet gör att verktyget kan stängas och knivbladspatronen kan skjutas ut och snabbt och säkert ersättas med en ny
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
Allmänt
- Isoleringstjocklek: upp till 1 mm
Diameter i
- För ytterdiameter: 2,5 - 11 mm
Vikt
- 28 g
Längd
- Dimensions:
L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.