STAR STRIP skalningsverktyg
Skalningsverktyg för kabeldiametrar upp till 40 mm, utbytbara krokar, tillförlitligt och hållbart, även för problematisk isolering som PTFE, TPE, fluorpolymer och PUR
Specialslipade knivar lämpar sig för problematiska isoleringsmaterial som PUR, fluorplast, glasfiber, TPE och gummi
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Brett användningsområde genom utbytbara hakar
- Lämplig för runda, längsgående och spiralsnitt
- Hög kvalitet på kniven gör det problemfritt att skala även hårda isoleringsmaterial
- Robust kropp, lång livstid – testad för mer än 100 000 skalningar
- Ergonomisk och lätt att använda (bl.a. genom låg vikt)
Användningsområden
- Steglöst inställbart skalverktyg för rundkabel av olika isoleringsmaterial (som t.ex. PVC, PTFE, gummi och PUR)
- Kan tack vare utbytbara hakar användas för kabeldiametrar på 4,5–25 mm resp. 20–40 mm
Produktegenskaper
- The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
- Definierade spärrpositioner för cirkel-, längs- och spiralsnitt
- Efter skalningen kör kniven automatiskt tillbaka till startpositionen vilket minskar risken för att klingan skadas
- För att växla hake behövs ett specialverktyg (den andra haken fungerar som ”bändverktyg”)
Övrigt
- Ersättningskniv finns att köpa och kan förvaras i ett fack på verktyget
Inklusive
- 61735820: Verktyg med kniv, liten och stor hake utan ersättningskniv
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Avisolerings-/skalverktyg
Vikt
- STAR STRIP med stor krok: 116 g
Längd
- Mått LxHxB:
Liten hake: 150x42x30,5 mm
Stor hake: 167x52x30,5 mm
Färg
- Svart
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.