Temflex™ 1500 isoleringstejp
Temflex™ 1500 är en universaleltejp med limskikt i PVC. Den är vattentät och uppfyller kraven i VDE.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Vattentät
- Självhäftande på en sida
- Resistent mot de flesta lösningsmedel
- Självslocknande
Användningsområden
- Isoleringstejp av PVC för många användningsområden
- Universell elektrisk isoleringstejp för isolering, buntning, märkning.
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- Typ enl. VDE: typ 5
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Class-Description: Tejp
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tejp
Övrigt
- Brottöjning: 170 %
- Brottkraft: 20 N/10 mm
Info
- Tjocklek: 0,15 mm
Material
- PVC
Provspänning
- Genomslagshållfasthet: 40 kV/mm
Temperaturområde
- 0 °C till +90 °C
- Termflex™ 1183 är ett registrerat varumärke som tillhör 3M
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.