Quick Tie buntband

Quick Tie buntband i rött eller svart är upplåsningsbara.

HalogenfriMonteringstid

Art nr ProduktbeskrivningFärgUL-godkänd
UL certification
Längd x bredd (mm)Draghållfasthet (N)
Tensile strength (N)
Antal / förp.Enhet

Pris

Röd
61710040Quick Tie 120x3.5 RDrödnej120.0 x 3.5130.0100
61710041Quick Tie 240x3.9 RDrödnej240.0 x 3.9180.0100
61710042Quick Tie 320x4.4 RDrödnej320.0 x 4.4230.0100
61710180Quick Tie 500x5.7 RDrödnej500.0 x 5.7250.0100
61710043Quick Tie 665x6.6 RDrödnej665.0 x 6.6370.0100
Svart
61721101Quick Tie 120x3.5 BKsvartnej120.0 x 3.5130.0100
61721102Quick Tie 240x3.9 BKsvartnej240.0 x 3.9180.0100
61721103Quick Tie 320x4.4 BKsvartnej320.0 x 4.4230.0100
61710190Quick Tie 500x5.7 BKsvartnej500.0 x 5.7250.0100
61721104Quick Tie 665x6.6 BKsvartnej665.0 x 6.6370.0100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadseffektiva buntband för lätt belastning, kan låsas upp och återanvändas
  • Rund profil garanterar hög mekanisk hållfasthet och en fast tätning
  • Dubbelförslutning gör det möjligt att bilda en upphängningsögla

Användningsområden

  • När något behöver buntas ihop eller fästas snabbt
  • För förslutning av påsar och säckar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Buntband

Färg

  • Svart (UV-beständig)
  • Röd

Material

  • Polyetylen

Temperaturområde

  • -40°C till +70°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.