ÖLFLEX® POWER MULTI

Flexibel, oljebeständig kraftkabel: (UL)-listad för kabelstegar, extra hård användning enligt NEC; NFPA 79

ÖLFLEX®-anslutningskabel. Tray TC, Extra hård användning.Flexibel STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Klass I Division 1, IEC-Klass 5

  • Flexibel anslutningskabel STOOW för extra hård användning i USA enligt NEC
  • Brett användningsområde (NFPA 70/NEC), NFPA 79-konformitet
  • FT4 + OIL RES I/II

Maskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasSolenergiVindkraftLämplig för användning utomhusFlamhämmandeKöldbeständigMekanisk resistensMonteringstidOljeresistentRobustUV-beständigVariation av godkännanden och certifikat

CECSAULC_UL

No data available for display
No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

611803
3 G 1.09.429,76392
611804
4 G 1.010.138,692106
611805
5 G 1.012.049,109122
611812
12 G 1.016.1115,195260
611603
3 G 1.510.143,157110
611604
4 G 1.510.958,038128
611605
5 G 1.512.972,027153
611612
12 G 1.518.3172,775330
611618
18 G 1.520.9259,237440
611625
25 G 1.524.5360,134598
611403
3 G 2.513.872,027137
611404
4 G 2.514.896,73167
611405
5 G 2.516.8120,541198
611203
3 G 4.016.0115,183188
611205
5 G 4.018.8191,972286
611003
3 G 6.017.2172,775342
611004
4 G 6.018.6230,664402
610803
3 G 10.021.3288,702641
610804
4 G 10.024.0383,944844
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Lämplig för olika applikationer och utrymmen i USA enligt NFPA / NEC, under ett LAPP-artikelnummer, tack vare UL-listning (UL) STOOW och (UL) TC, resp. TC-ER, liksom tack vare design och egenskaper som är associerade med dessa godkännanden
  • Bortsett från oskyddad läggning på kabelstegar i USA tack vare TC (-ER)-listning: ... vidare, normativt specificerade, oskyddade installationsmetoder i USA per applikationsrelaterade NEC-artiklar, tack vare (UL)-listning STOOW / Extra hård användning Flexibel kabel

Användningsområden

  • Industrimaskiner, industribyggnader i USA
  • Oskyddad 600 V-drift på kabelstegar i USA, inkl. 1,8 meter frihäng för versioner med minst 3 ledare
  • Enligt artikel 400 i NEC / NFPA 70: Allmänna användningar tillåtna i USA och allmänna användningar ej tillåtna för den totala gruppen av flexibla kablar och flexibla kablar enligt till UL 62; Driftsbud och begränsningar för flexibla kablar i specialapplikationer enligt ytterligare NEC-artiklar, såsom 501 (klass I-platser), 422 (apparater) eller 520 (specifika platser för spel och produktion av underhållning), etc.
  • Typiska applikationer i USA, som specificeras av respektive amerikansk installationsstandardisering (t.ex. NEC / NFPA 70): Kraftkabel för utrustning, lackeringsanläggningar, apparater, fabriksinstallationer (slutanvändare), kraftanslutningar i industriell miljö, för förlängning av anslutningskablar
  • För explosiva miljöer i USA enligt kapitel 5 i NEC / NFPA 70: Klass I till och med III,Div 1 och 2 för varje klass, samt egensäkra kretsar, med beaktande av: - Bestämmelser om kabeldesign, kabeltyp, installation, tillämpning i NEC kapitel 5 (spec. Artiklar 500 till 504); - Med avseende på denna kabels design, godkännanden samt identifikation

Produktegenskaper

  • Hög flambeständighet FT4
  • Extra oljeresistent OIL RES I/II
  • Testad solljusbeständighet enligt UL 1277, UL 62, UL 2556 när det gäller UV-beständighet
  • Testad för oskyddad, direkt jordförläggning i USA enligt UL 1277

Norm references / Approvals

  • Certifierad av UL enligt UL 1277 för TC 600V användning i USA, Generell UL Type TC (Tray Cable), samt för minst 3 ledare frihängande 1,8 m enligt TC-ER (Tray Cable Exposed Run) dessutom [UL CCN: QPOR; UL File No.: E171371]
  • Certifierad av UL enligt UL 62 för STOOW användning i USA, med förbehåll för enskild tredjepartsinspektion: UL Typ STOOW (Extra hård användning av flexibel kabel) [UL CCN: ZJCZ; UL File Nr.: E146118]
  • Certifierad av UL enligt CSA C22.2 No. 239, och CSA C22.2 No. 230 för möjlig CIC/TC användning i Kanada, med förbehåll för enskild tredjepartsinspektion: c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; UL File No.: E171371]
  • Certifierad av UL enligt CSA C22.2 Nr. 49 för STOOW användning i Kanada, med förbehåll för enskild tredjepartsinspektion: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; UL File NR.: E146118]
  • Certifierad av CSA enligt CSA C22.2 Nr. 210 för AWM användning i Kanada, med förbehåll för enskild tredjepartsinspektion: CSA AWM II A/B FT4

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolation av special-PVC
  • Slitstark, svart mantel av speciellt blandning av termoplastpolymer för förbättrad livslängd

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • - Färgade ledare med siffor, plus skyddsledare grön/gul (30% randbredd);
    - För 2-ledare: Ej skyddsledare
    - Exempel 3-ledare:
    Svart ledare "1" - Ett
    Vit ledare: "2" - Två
    Grön/gul ledare: Utan nummer
  • - Färgkod:
    2 ledare: Svart, vit
    3 ledare: Svart, vit grön/gul
    4 ledare: Svart, vi, röd, grön/gul
    5 ledare: Svart, vit, röd, brun, grön/gul
    6 ledare eller mer: Svarta ledare med vita siffror, med eller utan grön/gul skyddsledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt DIN EN 60228 (VDE 0295) klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Installation: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • UL/CSA TC/STOOW: 600 V
  • IEC U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • UL/CSA TC: -25°C till +90°C;
  • Sporadisk böjning/Nordamerika: -25°C till+105°C
    Fast/Nordamerika: -40°C till +105°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • *YD = Ytterdiameter