SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points

MonteringstidTillförlitlighet

Art nr Benämning/storlekSpännområde Ø F mmHöjd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® DV
53800640
DV 77.06.5500
53800641
DV 98.57.5500
53800579
DV 1110.58.5250
53800583
DV 13,512.58.5250
53800642
DV 1614.59.0250
53800643
DV 2118.511.0100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förhindrar att fukt kryper in i kapslingen

Användningsområden

  • Dessa tätningar förs in i tätningsringen på SKINTOP®-kabelförskruvningarna
  • Används som skydd innan kabel installerats
  • Skydd av oanvända anslutningspunkter

Övrigt

  • Vid korrekt och professionell montering kan skyddsklass IP 68 uppnås
  • Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Färg

  • Svart

Material

  • CR

Temperaturområde

  • -30°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.